Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PDDR - Perforated Return Diffuser

PDDR - Perforated Return Diffuser

Google-Übersetzung,

Der perforierte Rücklaufdiffusor (PDDR) ist so konzipiert, dass er in Aussehen und Detail den perforierten Zulaufdiffusoren PDF, PDN, PDC, PDSP und PDMC entspricht. Ähnlich wie die perforierten Zuluftdiffusoren ist der PDDR in fünf Rahmenstilen und sechs Modulgrößen erhältlich.

Typische Anwendungen

Der PDDR ist ein perforierter Gesichtsdiffusor für Rückluftanwendungen. Mit einer großen Auswahl an Größen und Rahmenoptionen ist der PDDR für die meisten Deckentypen geeignet.

Spezifikation
  • Construction Options

    • Material
      • Steel (PDDR)
      • Aluminum (APDDR)
    • Inlet
      • Round
      • Square
    • Size
      • 12 in. x 12 in.
      • 24 in. x 12 in.
      • 16 in. x 16 in.
      • 20 in. x 20 in.
      • 24 in. x 24 in.
      • Additional sizes available on select models
    • Options
      • Extended face (PDDRE)
      • Fire rated construction (PDDR-FR)
      • Light shield
      • Complete range of available accessory dampers, equalizing grids, backpan insulation, etc.
      • Optional beaded extended neck (2 1/2 in. tall) for easy flex duct connection
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpddr-perforated-return-diffuser
  • ProduktfamilieDiffusers
  • ProduktgruppeDiffusers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-29
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationLuftauslass
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
  • Klassifizierung23 37 13
  • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClassNummer23-33 49 11
  • OmniClassTitelVentilation Diffusers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit