Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Broadway Acoustic Wall Panels
Broadway Acoustic Wall Panels
Broadway Acoustic Wall Panels
Broadway Acoustic Wall Panels

    Broadway Acoustic Wall Panels

    Google-Übersetzung,

    Wer behauptet, dass 90 % aller Kommunikation nonverbal ist, hat wahrscheinlich nie versucht, sich über den Lärm eines Restaurants hinweg zu unterhalten oder sich angestrengt, in einem riesigen Konferenzraum den Vortrag eines Vortragenden zu verstehen. Gespräche in öffentlichen Räumen verbinden uns, sei es in einem Restaurant, einem Gotteshaus, einem Konferenzraum oder jedem anderen Ort, an dem Menschen zusammenkommen. Wenn Ihr Raum nicht akustisch so gestaltet ist, dass Menschen gehört werden können, können diese persönlichen Verbindungen und die potenziellen Vorteile, die sie Ihrem Unternehmen bieten, wie 5-Sterne-Bewertungen und wiederkehrende Kunden, verloren gehen. Broadway-Paneele von Primacoustic sorgen dafür, dass Ihre Kunden, Gemeindemitglieder, Gäste – jeder in Ihrem Unternehmen – gehört werden.

    Kontaktieren Sie Primacoustic

    Spezifikation
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
        or glass wool tissue micromesh sealed with Paintable Absolute White™ latex coating

      Available sizes:

      • 24 × 24 in (610 × 610 mm)
      • 12 × 48 in (305 × 1219 mm)
      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)
      • 48 × 48 in (1219 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Arctic White
        • Linen
        • Grey
        • Paintable Absolute White™
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerBroadway_Acoustic_Wall_Panels
      • ProduktfamilieAcoustic Wall Panels
      • ProduktgruppeBroadway
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-08-28
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialGlaswolle
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
      • IFCClassificationWand
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
      • Klassifizierung32 35 16
      • Format2014TitelSound Barriers
      • OmniClassNummer23-15 13 19 35
      • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit