Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EcoScapes PET Acoustic Clouds
EcoScapes PET Acoustic Clouds
EcoScapes PET Acoustic Clouds

    EcoScapes PET Acoustic Clouds

    Google-Übersetzung,

    EcoScapes Clouds sind funktional, wenn es um hervorragende Schallabsorption geht, und zugleich modisch, wenn es darum geht, sie an die Farben und die Einrichtung Ihres Zimmers oder Raums anzupassen.

    EcoScapes-Wolken werden aus PET hergestellt, einem umweltfreundlichen Akustikmaterial, das keine Kompromisse bei der Schallabsorptionsleistung eingeht. Und auch beim Design gehen EcoScapes-Wolken keine Kompromisse ein. Sie sind in einer breiten Farbpalette erhältlich, die zur Einrichtung Ihres Zimmers passt. Die Paneele können auch leicht auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden, sodass eine Wolkenlösung entsteht, die sowohl Schallabsorptions- als auch Designanforderungen erfüllt.

    Umweltfreundliche EcoScapes-Platten enthalten kein Formaldehyd, keine flüchtigen organischen Verbindungen, keine Klebstoffe oder Bindemittel. Sie sind außerdem geruchlos, nicht allergen und können ohne Schutzausrüstung sicher gehandhabt werden. Die hochdichten Platten sind stoßfest, inert und langlebig, was bedeutet, dass sie jahrelanger Nutzung ohne merkliche Abnutzung oder Verfärbung standhalten sollten.

    Kontaktieren Sie Primacoustic

    Spezifikation
    • Details:

      • Core Panel Material: Heat-bonded PET fibres

      Available sizes:

      • Round 18 × 18 in (457 × 457 mm)
      • Round 33 × 33 in (838 × 838 mm)
      • Square 33 × 33 in (838 × 838 mm)
      • Round 4 x 4 ft (1200 x 1200 mm)
      • Square 4 x 4 ft (1200 x 1200 mm)

      Available colours:

      • Onyx
      • Glacier
      • Ivory
      • Slate
      • Pacific
      • Cobalt

      Suspension hardware included

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEcoscapes_PET_Acoustic_Clouds
    • ProduktfamilieAcoustic Ceiling Clouds
    • ProduktgruppeEcoScapes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
    • Klassifizierung32 35 16
    • Format2014TitelSound Barriers
    • OmniClassNummer23-15 13 19 35
    • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit