Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels
EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels
EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels

    EcoScapes Slat Wall PET Acoustic Panels

    Google-Übersetzung,

    Die Wände eines Raums sind häufige Ursachen akustischer Probleme. Diese harten, flachen Oberflächen lassen den Schall durch den Raum prallen, was zu Sprachverständlichkeitsproblemen wie Echo und Nachhall führt. Akustische Probleme können mit herkömmlichen Stoffpaneelen gemildert werden, aber der visuelle Effekt passt nicht immer zur Einrichtung oder Gestaltung eines Raums.

    Ecoscapes Slat Wall-Paneele bieten einen stilvollen, modernen Ansatz zur Schallabsorption, eine Lösung, die Sie als Designer oder Architekt zu schätzen wissen. EcoScapes Slat Wall-Paneele nutzen die Nachhaltigkeits- und Akustikvorteile umweltfreundlicher PET-Paneele und fügen eine Auswahl an edlen, natürlichen Holzfurnieroberflächen hinzu, um jeder Umgebung einen Hauch von geschmackvollem, hochwertigem Stil zu verleihen.

    Kontaktieren Sie Primacoustic

    Spezifikation
    • Details:

      • Core Panel Material: Heat-bonded PET fibres
      • Slat Materials: MDF
      • Veneer: Wood, Varnished.
      • Density: 9.1 lbs/ft³ (145 kg/m³)

      Available sizes:

      • 31.7 x 98.4″ (806 x 2500mm)

      Available colours:

        • Ebony
        • Oak
        • Fog
        • Pine
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerEcoScapes-Slat-Wall-PET-Acoustic-Panels
      • ProduktfamilieAcoustic Wall Panels
      • ProduktgruppeEcoScapes
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-08-28
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialPET
      • Sekundär MaterialMDF
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
      • IFCClassificationWand
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
      • Klassifizierung32 35 16
      • Format2014TitelSound Barriers
      • OmniClassNummer23-15 13 19 35
      • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit