Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stratus Studio Acoustic Ceiling Cloud
Stratus Studio Acoustic Ceiling Cloud
Stratus Studio Acoustic Ceiling Cloud

    Stratus Studio Acoustic Ceiling Cloud

    Google-Übersetzung,

    Ihr Mischpult ist das Herzstück Ihres Studios. Der Ort im Raum, an dem Sie stundenlang kritische Entscheidungen zum Mischen treffen. Um Ihren perfekten Mix zu erstellen, benötigen Sie einen optimierten Hörraum, der frei von störenden Resonanzen und Nachhall ist, die dazu führen können, dass an der kritischen Mischposition Resonanzspitzen auftreten.

    Primacoustic Stratus Studio Ceiling Clouds sind die perfekte Lösung für eine nicht perfekte Hörumgebung. Direkt über Ihrem Mischpult aufgehängt, eliminieren Stratus Studio Ceiling Clouds Deckenreflexionen und vergrößern gleichzeitig den Sweet Spot in Ihrem Studio. So können Sie sich auf die Erstellung des perfekten Mixes konzentrieren, ohne herumzurutschen, um den Sweet Spot zu finden.


    Stratus-Konstruktion:

    Primacoustic Stratus ist ein Akustikwolkensystem, das für die Schaffung großer Akustikdecken durch die Verbindung mehrerer Einheiten mit einem starren Rahmen konzipiert ist.

    Testdaten zeigen, dass die aufgehängte Stratus-Wolke Schall ab 100 Hz sehr effektiv absorbiert. Dies wird durch eine Kombination aus einer 5 cm dicken Glaswolleplatte und dem Luftraum erreicht, der sich beim Aufhängen hinter der Platte bildet. Der Stratus absorbiert die starken Primärreflexionen, die von Raumbegrenzungen abprallen, sowie Flatterechos zwischen Decke und Boden.

    Kontaktieren Sie Primacoustic

    Spezifikation
    • Details:

      • Frame Material: Formed 16-gauge aluminium
      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
        or glass wool tissue micromesh sealed with Paintable Absolute White™ latex coating
      • Weight: 11.5 lbs (5.2 kg)

      Available sizes:

      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Grey
        • Paintable Absolute White™

        Suspension hardware included

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerStratus_Studio_Acoustic_Ceiling_Cloud
      • ProduktfamilieAcoustic Ceiling Clouds
      • ProduktgruppeBroadway
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-08-28
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialGlaswolle
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
      • IFCClassificationDecke
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
      • Klassifizierung32 35 16
      • Format2014TitelSound Barriers
      • OmniClassNummer23-15 19 15 13 11
      • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Panels
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit