Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Beams Acoustic Baffles
Beams Acoustic Baffles
Beams Acoustic Baffles

    Beams Acoustic Baffles

    Google-Übersetzung,

    Deckenschalldämpfer sind eine praktische Lösung, wenn das Anbringen von Paneelen an den Wänden keine Option ist. Diese unauffälligen Schalldämpfer mit niedrigem Profil reduzieren unerwünschten Raumhall und Umgebungsgeräusche und eignen sich besonders gut für Räume mit niedrigen Decken.

    Unsere Kunden wünschen sich Akustiklösungen, die die vorhandene Ästhetik des Raums ergänzen. In Räumen mit Holzbalken oder Dachsparren verschmelzen Designer-Maserungsbalken mit dem Hintergrund. In Räumen mit eher zweckmäßigen Decken hingegen sind sie ein optisch ansprechendes Element und verleihen dem Raum eine rustikale Eleganz.

    Die vier Holzmaserungsoberflächen wurden passend zu denen der EcoScapes Slat Wall-Paneelserie ausgewählt und diese beiden Produkte ergänzen sich bei der Raumaufteilung perfekt.


    Kontaktieren Sie Primacoustic

    Spezifikation
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Glass Wool tissue micromesh sealed with pre-printed latex coating

      Available sizes:

      • 72 × 9 in (1829 × 229 mm)

      Available colours:

      • Ebony
      • Oak
      • Fog
      • Pine

      Suspension Hardware Included

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBroadway_Beams_Acoustic_Baffles
    • ProduktfamilieAcoustic Ceiling Baffles
    • ProduktgruppeBroadway
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22_01
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • Klassifizierung32 35 16
    • Format2014TitelSound Barriers
    • OmniClassNummer23-15 19 11
    • OmniClassTitelCeiling Baffles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit