Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Saturna Acoustic Baffles
Saturna Acoustic Baffles
Saturna Acoustic Baffles

    Saturna Acoustic Baffles

    Google-Übersetzung,

    Große Räume stellen eine Reihe akustischer Herausforderungen dar, wenn es darum geht, zwei häufige Ursachen zu kontrollieren – Nachhall und Umgebungsgeräusche. Broadway Baffles in voller Größe sind dafür ausgelegt, akustische Anomalien in großen Räumen mit niedrigen Decken, wie Gemeindehallen, Konferenzräumen, Versammlungsräumen und Gotteshäusern, zu mildern.

    Broadway Baffles können jedoch mehr als nur Umgebungsgeräusche und störenden Nachhall und Echo in Ihrem Raum reduzieren. Diese aufhängbaren Schallwände sind in verschiedenen Farben erhältlich, um ästhetisch ansprechend zu sein und die Einrichtung eines Raums zu ergänzen. Sie können sogar bemalt oder foliert werden, um einem individuellen Farbschema oder Design zu entsprechen.

    Kontaktieren Sie Primacoustic

    Spezifikation
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
        or glass wool tissue micromesh sealed with Paintable Absolute White™ latex coating

      Available sizes:

      • 48 × 24 in (1219 × 610 mm)
      • 48 × 12 in (1219 × 305 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Arctic White
        • Linen
        • Grey
        • Paintable Absolute White™

        Suspension Hardware Included

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerSaturna_Acoustic_Baffles
      • ProduktfamilieAcoustic Ceiling Baffles
      • ProduktgruppeBroadway
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-08-28
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialGlaswolle
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
      • IFCClassificationDecke
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22_01
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic baffle suspended ceiling systems
      • Klassifizierung32 35 16
      • Format2014TitelSound Barriers
      • OmniClassNummer23-15 19 11
      • OmniClassTitelCeiling Baffles

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit