Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hercules Impact-Resistant Acoustic Panels
Hercules Impact-Resistant Acoustic Panels

    Hercules Impact-Resistant Acoustic Panels

    Google-Übersetzung,

    Der Name allein sagt alles. Hercules. Eine langlebige, schlagfeste Akustikplatte, die den möglichen Schäden standhält, die in öffentlichen Räumen wie Turnhallen, Büros, Klassenzimmern oder anderen Räumen auftreten können. Während die meisten Schallplatten empfindlich und anfällig für Beschädigungen sind, heben sich die Akustikplatten von Hercules ab. Sie reduzieren den Nachhall in einer dröhnenden Turnhalle oder einem Konferenzraum und behalten dabei ihr „neues“ Aussehen, selbst nach dem Aufprall eines Basketballs oder einem Stoß durch eine Person. Hercules-Platten werden aus demselben hochdichten Glaswollekern hergestellt wie die beliebten Broadway-Platten von Primacoustic, aber die Vorderseite ist mit einer dicken, hochdichten, starren Glaswolleschicht bedeckt, die die meisten Frequenzen absorbiert und die Platte gleichzeitig vor möglichen Schäden durch versehentlichen Kontakt schützt.


    Kontaktieren Sie Primacoustic

    Spezifikation
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool with high density front layer
      • Finish: Acoustically transparent Polyester fabric
      • Weight: 8.3 lbs (3.8 kg)

      Available sizes:

      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Grey
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerHercules_Impact-Resistant_Acoustic_Panels
      • ProduktfamilieAcoustic Wall Panels
      • ProduktgruppeBroadway
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-08-28
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialGlaswolle
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
      • IFCClassificationWand
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
      • Klassifizierung32 35 16
      • Format2014TitelSound Barriers
      • OmniClassNummer23-15 13 19 35
      • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit