Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stratotile T-Bar Acoustic Panels
Stratotile T-Bar Acoustic Panels
Stratotile T-Bar Acoustic Panels

    Stratotile T-Bar Acoustic Panels

    Google-Übersetzung,

    Manchmal ist das Anbringen von Schallabsorptionsplatten an der Wand nicht machbar oder möglich. Beispiele hierfür wären ein Konferenzraum mit Glaswänden oder ein Klassenzimmer mit Tafeln oder Whiteboards an den Wänden – in beiden Fällen sind die Wände ein funktionales oder gestalterisches Element des Raums.

    Es gibt eine Lösung. Primacoustic StratoTiles sind besonders saugfähige Akustikdeckenplatten, die das Echo und den Nachhall im Raum reduzieren und Ihnen so eine zuverlässige Schallabsorptionslösung bieten, ohne dass Sie auf Wandplatten zurückgreifen müssen. Die Hochleistungsdeckenplatten StratoTile bieten dieselben Absorptionseigenschaften wie unsere Flaggschiff-Broadway-Platten in Standardgrößen und -ausführungen für abgehängte Deckenplatten.

    StratoTile-Deckenpaneele sind die perfekte Schallabsorptionslösung für Callcenter, Konferenzräume, Büros, Restaurants, Klassenzimmer oder jeden anderen Raum, in dem übermäßiger Nachhall und Echo Gespräche erschweren können und Wandpaneele keine Option sind.

    Kontaktieren Sie Primacoustic

    Spezifikation
    • Details:

      • Core Panel Material: Glass wool
      • Finish: Glass wool tissue micromesh sealed with Paintable latex coating
      • Grid Spacing: 15/16″, T24 (24mm grid)

      Available sizes:

      • 24 × 24 in (610 × 610 mm)
      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

        • Black
        • Paintable Absolute White™
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerStratotile_T-Bar_Acoustic_Panels
      • ProduktfamilieCeiling Tiles (ACT)
      • ProduktgruppeGridway
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-08-28
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialGlaswolle
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
      • IFCClassificationDecke
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
      • Klassifizierung32 35 16
      • Format2014TitelSound Barriers
      • OmniClassNummer23-15 19 15 11 11
      • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Tile
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit