Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EcoScapes PET Acoustic Wall Panels
EcoScapes PET Acoustic Wall Panels
EcoScapes PET Acoustic Wall Panels

    EcoScapes PET Acoustic Wall Panels

    Google-Übersetzung,

    EcoScapes-Paneele bestehen aus PET, einem umweltfreundlichen Akustikmaterial, das keine Kompromisse bei der Schallabsorptionsleistung eingeht. EcoScape PET-Paneele können je nach Material direkt an eine Wand genagelt, geschraubt oder gebolzt werden. Und die Paneele können leicht auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden, sodass Paneele entstehen, die sowohl Schallabsorptions- als auch Designanforderungen erfüllen.

    Umweltfreundliche EcoScape-Platten enthalten kein Formaldehyd, keine flüchtigen organischen Verbindungen, keine Klebstoffe oder Bindemittel. Sie sind außerdem geruchlos, nicht allergen und können ohne Schutzausrüstung sicher gehandhabt werden. Die Platten mit hoher Dichte sind stoßfest, inert und langlebig, was bedeutet, dass sie jahrelanger Nutzung ohne merkliche Abnutzung oder Verfärbung standhalten sollten.

    Kontaktieren Sie Primacoustic

    Spezifikation
    • Details:

      • Core Panel Material: Heat-bonded PET fibres

      Available sizes:

      • 31.7 x 98.4″ (806 x 2500mm)

      Available colours:

        • Onyx
        • Glacier
        • Ivory
        • Slate
        • Pacific
        • Cobalt
        • Cherry (custom orders only)
        • Citrus
        • Apple
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerEcoScapes_PET_Acoustic_Wall_Panels
      • ProduktfamilieAcoustic Wall Panels
      • ProduktgruppeEcoScapes
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-08-28
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialPET
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
      • IFCClassificationWand
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
      • Klassifizierung32 35 16
      • Format2014TitelSound Barriers
      • OmniClassNummer23-15 13 19 35
      • OmniClassTitelAcoustical Wall Treatment
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit