Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thundertile T-Bar Acoustic Panels
Thundertile T-Bar Acoustic Panels
Thundertile T-Bar Acoustic Panels

    Thundertile T-Bar Acoustic Panels

    Google-Übersetzung,

    In vielen Fällen besteht die Herausforderung nicht nur darin, Resonanz und Nachhall im Raum selbst einzudämmen, sondern auch zu verhindern, dass diese Reflexionen durch die Deckenplatten in angrenzende Räume gelangen.

    Hier sind die ThunderTile T-Bar-Akustikplatten von Primacoustic die perfekte Schallabsorptionslösung für Deckenplatten.

    ThunderTiles kombinieren eine hochabsorbierende Akustikplatte mit den schalldämmenden Eigenschaften von Gips und sind damit die perfekte Lösung für Räume, in denen Schalldurchlässigkeit ein Problem darstellt.

    Kontaktieren Sie Primacoustic

    Spezifikation
    • Details:

      • Core Panel Material: Fibreglass
      • Backing: 0.5″ (12mm) Gypsum board
      • Finish: Glass wool tissue micromesh sealed with Paintable latex coating
      • Grid Spacing: 15/16″, T24 (24mm grid)

      Available sizes:

      • 24 × 24 in (610 × 610 mm)
      • 24 × 48 in (610 × 1219 mm)

      Available colours:

      • Paintable Absolute White™
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerThundertile_T-Bar_Acoustic_Panels
      • ProduktfamilieCeiling Tiles (ACT)
      • ProduktgruppeGridway
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-08-28
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialFiberglass
      • Sekundär MaterialGips
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
      • IFCClassificationDecke
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
      • Klassifizierung32 35 16
      • Format2014TitelSound Barriers
      • OmniClassNummer23-15 19 15 11 11
      • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Tile

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit