Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Noodle Link Plus™

Noodle Link Plus™

Google-Übersetzung,

Dieser Noodle Link Plus™-Zaun bietet aufgrund seines einzigartigen Designs die größte Privatsphäre aller Produkte der Noodle Link™-Produktfamilie.

Seine robusten doppelwandigen Latten mit speziell entworfenen Flügeln ( zwei auf jeder Seite der Latte ) sind „Factory Inserted“ , was bedeutet, dass die Latten bereits im Zaun platziert sind. Diese geflügelten Maschendrahtzaunlatten bieten etwa 98 % Privatsphäre. Sie sehen toll aus und sind eine einfache Möglichkeit, Ihrem Maschendrahtzaun ein wenig Farbe und Privatsphäre zu verleihen. Wie alle Noodle Link™-Produkte ist es in verschiedenen Drahtstärken und Ausführungen, Lamellenfarben und -höhen erhältlich. Es erfüllt auch die ASTM-Bestimmungen, und wir garantieren es. Wenn Sie nach einem einfach zu installierenden Maschendrahtzaun mit maximaler Leistung suchen, ist dies der Zaun für Sie!

Spezifikation
  • NOODLE LINK PLUS™ FEATURES AND SPECIFICATIONS:

    • Factory inserted double-wall slats
    • Approximately 98% wind load and privacy factor (based on wire/mesh used-stretch tension)
    • Available in 2” x 2” mesh
    • Manufactured up to 12’ high
    • Available in 9 or 11 gauge galvanized before weaving (GBW), Type II, class IV wire (1.20 oz.)
    • Available in 9 gauge galvanized before weaving (GBW),Type II class V wire (2.0 oz.)
    • Available in 9 gauge finish 10 gauge core fused & bonded vinyl coated wire – 7 colors available
    • Available in 8 gauge finish 9 gauge core fused & bonded vinyl coated wire – 7 colors available
    • Available in 9 gauge aluminized before weaving wire per ASTM A491, Type 1
    • Available in 25’ rolls, 5’ minimum increments after that
    • Slats meet ASTM F3000 and F3000M designations
    • Fifteen year, pro-rata limited warranty
    • Patent pending
Technische Spezifikation
  • Referenznummernoodle-link-plus
  • ProduktfamilieChain Link Fence with “Factory Inserted Slats”™
  • ProduktgruppeNoodle Link Plus™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
  • UNSPSCNameFencing
  • UNSPSCCode301520
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFence systems
  • Klassifizierung32 31 13
  • Format2014TitelChain Link Fences and Gates
  • OmniClassNummer23-11 25 19
  • OmniClassTitelFences

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit