Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ESD3
Prodex

ESD3

Google-Übersetzung,

Geschlossenzelliger Polyethylenschaum in einer Dicke von 3 mm, beidseitig auf verstärktes, emissionsarmes Aluminium laminiert.

Spezifikation
  • Aluminio reforzado baja emitancia + Espuma polietileno + Aluminio reforzado de baja emitancia

    Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 3 mm laminada en aluminio reforzado de baja emitancia en ambas caras.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerESD3
  • ProduktfamilieThermal insulation
  • ProduktgruppeReflective insulation
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)20000
  • Breite (mm)1220
  • Tiefe (mm)3
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPET
  • Entwickelt inCosta Rica
  • Hergestellt inCosta Rica
  • Nettogewicht (kg)3.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEC000406
  • ETIM-NameThermal insulation
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit