Finden Sie im Abschnitt „ Download “ alle nützlichen Informationen für Ihr Projekt: technische Zeichnungen, Datenblätter, Hinweise, Downloadverfahren der mobilen App „Vent & Volet“, Erläuterungen zur angeschlossenen allgemeinen Fernbedienung Calyps'HOME®.
REFERENZ Orientable Sunbreaker - Dimmt das Licht durch die Ausrichtung der Lamellen, während die Sicht nach draußen erhalten bleibt , bisher nur BSO, das die NF CSTB-Zertifizierung erhalten hat
• Zertifizierte Leistungen in Bezug auf Windbeständigkeit, Ausdauer, Hitzeschutz, Frostbeständigkeit, Beständigkeit gegen Salzkorrosion.
• Selbsttragendes BSO für eine perfekte Ausrichtung zum Backstage-Bereich
• Deck aus Z-förmigen Aluminiumlatten, die abwechselnd durch einen Zapfen pro Latte gestoppt werden, um eine gute Windbeständigkeit zu gewährleisten.
• Endleiste und Laufschienen mit geräuschdämpfender Verbindung aus stranggepresstem Aluminium.
• Große Farbauswahl: Schürze nach Wahl des Herstellers. Verkleidung, Kufe und Abschlussleiste nach Wahl aus dem Herstellersortiment in RAL oder Futura.
• Schnelle Montage wie ein Rollladen in der Renovierung
Gut zu wissen: Bei Breiten über 3600 mm verfügt der BSO Reference über spezielle Installationsmerkmale. Das Produkt ist nicht mehr selbsttragend, es ist notwendig, eine erneute Befestigung des Sturzes im Mittelteil vorzusehen.
INSTALLATIONSFALL
• Einbau in TUNNEL BOX
Traditionelle Bauweise mit Innendämmung
Auch in Wärmedämmung von außen oder in einem Betonhohlraum möglich.
• Installation in RESERVIERUNG IN FOLIEN
Bauhaus Ossature Bois
• Installation OHNE VORBEHALT
Traditionelle Bauweise mit Isolierung von innen oder außen
Zwischen den Paneelen, unter dem Sturz auch bei Fachwerkhäusern oder wandhängend möglich
Für die Fassadenmontage: Höhen- und breitenverstellbare Montagewinkel sind im Lieferumfang enthalten.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Frankreich |