Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Volet Roulant Traditionnel Presto Pour Coffre Tunnel
Volet Roulant Traditionnel Presto Pour Coffre Tunnel
    PROFALUX

    Volet Roulant Traditionnel Presto Pour Coffre Tunnel

    Google-Übersetzung,

    Finden Sie im Abschnitt „ Download “ alle nützlichen Informationen für Ihr Projekt: technische Zeichnungen, Datenblätter, Hinweise, Downloadverfahren der mobilen App „Vent & Volet“, Erläuterungen zur angeschlossenen allgemeinen Fernbedienung Calyps'HOME®.

    Traditioneller Rollladen, speziell angepasst an Tunneleinhausungen

    • Wange mit Rücklauf zur Fixierung der Unterseite und Motorträger zur Demontage von unten
    • Hitzeschild, Einbruchschutz und Sonnenschutz für verbesserten Gebäudekomfort
    • Für die Sicherheit : automatische Anti-Lifting-Vorrichtung von außen, Gleitschienen und Endblatt aus sehr widerstandsfähigem extrudiertem Aluminium.
    • Exklusives Enduro-Chassis, getestet mit 14.000 Zyklen (40 Betriebsjahre mit einem Auf- und Abstieg/Tag)
    • Automatic Locking Device (DVA), entwickelt von Profalux
    • Reduzierter Platzbedarf: Die Wicklung geht nicht über die Wange hinaus
    • Selbsttragendes System, ruht auf den Schlitten
    • Eine Achsträgerwange aus Aluminium mit einem Querschnitt von weniger als 133 mm für Fenster und 156 mm für Fenstertüren
    • Kompatibel mit Tunnelschließfächern aller Marken
    • Vereinfachte Dosierung, schnelle Montage, einfache Installation
    • Große Farbauswahl: Schürze nach Wahl aus dem Sortiment des Herstellers. Kasten, Lauf und Schlussleiste nach Wahl im Herstellersortiment, im RAL- oder Futura-Sortiment

    Gut zu wissen : Erhältlich mit Option Moskitonetz oder Moskitonetz-Markise - Auch im Solarbetrieb erhältlich - Kompatibel mit einer angeschlossenen Fernbedienung Calyps'HOME (als Option erhältlich), um die Rollläden gleichzeitig mit einer einzigen Taste zu schließen, auch aus der Ferne - Auch kompatibel mit dem BMS (Building Management System).

    INSTALLATIONSFALL
    - Einbau in TUNNEL oder bestehende TUNNEL BOX
    Traditionelle Bauweise mit Innendämmung
    Auch in Wärmedämmung von außen möglich


    Spezifikation
    • Technical specifications
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      Product NF

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = 39 mm curved slat Double-walled aluminum profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior color

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Alu double-skinned profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for a double insulating effect Summer-Winter

      - PX40 = flat slat 40 mm Double-walled aluminum profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX55 = 55 mm curved blade 55 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      PVC blades :
      - PVC40 : 40 mm curved blade

      - PVC60: curved blade60 mm

      Manoeuvres that can be done :
      Radio (Profalux engine only)
      Emergency maneuver
      Wired (Profalux motor only)
      Direct printing
      Swinging rod (except PX55)

      Backstage :

      C48 = PX39/PX40/PVC40 blades
      C63 = PVC60/PX55 slats
      C62 optional

      Minimum Limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      LDC * mini = 405 mm (435 if slide different from C48R)
      HSL* mini = 400 mm

      Electric motor with emergency
      LDC * mini = 557 mm
      HSL* mini = 400 mm

      Oscillating rod
      LDC * mini = 200 mm
      HSL* mini = 400 mm

      PX39/PX40 direct print (max. area 5m²)
      LDC * mini = 665 mm
      HSL* mini = 400 mm

      Limitations of use for Alu and PVC blades for Presto :
      Depending on the type of blades - download the technical data sheet

      Cheek section :
      According to blades and dimensions - download the technical data sheet

      Compatibility of Presto cheek sections for installation in Coffralux
      Presto cheek section: 123 -132 -155 -170 mm => trunk section 28 or 30 mm
      Cheek section 205 mm => trunk section 28 mm
      Play section 230 mm => No compatibility
      Note: Electrical operation WITH back-up = not feasible

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the slides
      * HSL = Height Under Lintel

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPCT
    • ProduktfamilieVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • ProduktgruppeVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Shutters
    • IFCClassificationFenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit