Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Volet Roulant Traditionnel Presto Moustiquaire Store Pour Coffre Tunnel
Volet Roulant Traditionnel Presto Moustiquaire Store Pour Coffre Tunnel
Volet Roulant Traditionnel Presto Moustiquaire Store Pour Coffre Tunnel
    PROFALUX

    Volet Roulant Traditionnel Presto Moustiquaire Store Pour Coffre Tunnel

    Google-Übersetzung,

    Finden Sie im Abschnitt „ Download “ alle nützlichen Informationen für Ihr Projekt: technische Zeichnungen, Datenblätter, Hinweise, Downloadverfahren der mobilen App „Vent & Volet“, Erläuterungen zur angeschlossenen allgemeinen Fernbedienung Calyps'HOME®.

    Rollladen Presto mit Moskitonetz-Markise Speziell angepasst an Zimmermannskästen aus Holz
    Gleichzeitig Hitzeschild, Einbruchschutz und Sonnenschutz für mehr Wohnkomfort.

    • Wange mit Rücklauf zur Fixierung der Unterseite und Motorträger zur Demontage darunter -
    • DIE 3-in-1-Maxi-Komfortlösung - Mit einer High-Tech-Moskitonetz-Markise, ideal gegen Insekten bei gleichzeitiger Wahrung der Außensicht, effektiver Sonnen- und Sichtschutz -
    • Zur Sicherheit : automatische Abhebesicherung von außen, Gleiter und Endblatt aus hochfestem stranggepresstem Aluminium.
    • Exklusives Enduro-Chassis mit 14.000 Zyklen getestet (40 Jahre Betrieb mit einer Berg- und Talfahrt pro Tag)
    • Automatic Locking Device (DVA), entwickelt von Profalux
    • Reduzierter Platzbedarf: Die Wicklung ragt nicht über die Wange hinaus.
    • Selbsttragendes System, gestützt auf den Schlitten
    • Eine Achsträgerwange aus Aluminium mit einem Querschnitt von weniger als 133 mm für Fenster und 156 mm für Fenstertüren.
    • Siebbetrieb durch Direktzug
    • Mit oder ohne Seitenreservierung in einer Holzkiste
    • Nur aufrollbare Installation im Freien
    • Vereinfachte Dosierung, schnelle Montage, einfache Installation (Deck werkseitig auf Achse montiert)
    • Große Farbauswahl: Schürze nach Wahl aus dem Sortiment des Herstellers. Kasten, Lauf und Schlussleiste nach Wahl im Herstellersortiment, im RAL- oder Futura-Sortiment.

    Gut zu wissen : Auch als Solarversion erhältlich - Allgemeine Steuerung Calyps'HOME (als Option erhältlich) zum Schließen aller Rollläden durch Drücken einer einzigen Taste. Auch kompatibel mit dem BMS (Building Management System).

    INSTALLATIONSFALL
    - Einbau in TUNNEL BOX
    Traditioneller Aufbau mit Isolierung von innen (nur Außenwicklung)
    Auch in Wärmedämmung von außen möglich

    Spezifikation
    • Technical specifications
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      Mosquito net :
      LDC* maxi = 1749 mm
      HSL* max = 1350 mm

      To know : 20 mm offset from the joinery to facilitate the unlocking of the mosquito netting load bar

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = 39 mm curved slat Double-walled aluminum profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior color

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Alu double-skinned profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for a double insulating effect Summer-Winter

      Maneuverability :
      Radio (Profalux motor only)

      Backstage :
      C48D

      Minimum Limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      LDC* mini = 530 mm
      HSL* mini = 400 mm

      Limitations of use Alu slides for Presto (PX39) :
      LDC* max = 1749 mm
      HSL* max = 1550 mm

      Cheek Section :
      According to dimensions - download the technical data sheet

      CE marking, Wind resistance Class 3 to 5 according to dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the slides
      * HSL = Height Under Lintel

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPMS
    • ProduktfamilieVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • ProduktgruppeVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Shutters
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameAwnings
    • UNSPSCCode30151901
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAwnings
    • Klassifizierung10 73 13
    • Format2014TitelAwnings
    • OmniClassNummer23-17 13 19 21
    • OmniClassTitelComposite Awning Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit