Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Volet Roulant Traditionnel Presto Solaire Pour Coffre Tunnel
Volet Roulant Traditionnel Presto Solaire Pour Coffre Tunnel
Volet Roulant Traditionnel Presto Solaire Pour Coffre Tunnel
    PROFALUX

    Volet Roulant Traditionnel Presto Solaire Pour Coffre Tunnel

    Google-Übersetzung,

    Finden Sie im Abschnitt „ Download“ alle nützlichen Informationen für Ihr Projekt: technische Zeichnungen, Datenblätter, Hinweise, Downloadverfahren der mobilen App „Vent & Volet“, Erläuterungen zur angeschlossenen allgemeinen Fernbedienung Calyps'HOME® .

    Rolltor „Presto Solaire“, speziell angepasst an Tunnelüberdachungen

    • Wange mit Rücklauf zur Fixierung der Unterseite und Motorträger zur Demontage von unten
    • Natürliche Stromversorgung ohne zu ziehende Kabel
    • Gleichzeitig Hitzeschild, Einbruchschutz und Sonnenschutz für verbesserten Wohnkomfort
    • Ferngesteuertes Solarpanel, lädt sich auch bei bewölktem Wetter auf
    • Für die Sicherheit: automatische Auffahrsicherung von außen, Gleiter und Endblatt aus hochfestem stranggepresstem Aluminium
    • Exklusives Enduro-Chassis, getestet mit 14.000 Zyklen (40 Jahre Betrieb mit einem Auf- und Abstieg/Tag)
    • Automatic Locking Device (DVA), entwickelt von Profalux
    • Reduzierter Platzbedarf: Die Wicklung geht nicht über die Wange hinaus
    • Selbsttragendes System, gestützt auf den Schlitten
    • Eine Achsträgerwange aus Aluminium mit einem Querschnitt von weniger als 133 mm für Fenster und 156 mm für Fenstertüren
    • Mit oder ohne Seitenreservierung in einer Holzkiste
    • Einlegen von Außen- und Innenspulen
    • Vereinfachte Dosierung, schnelle Montage, einfache Installation
    • Große Farbauswahl: Schürze nach Wahl aus dem Sortiment des Herstellers. Kasten, Lauf und Schlussleiste nach Wahl im Herstellersortiment, im RAL- oder Futura-Sortiment

    Gut zu wissen : Erhältlich als Solarversion - Kompatibel mit einer angeschlossenen Fernbedienung Calyps'HOME (als Option erhältlich), um die Rollläden gleichzeitig mit einer einzigen Taste zu schließen, auch aus der Ferne. Auch kompatibel mit dem BMS (Building Management System).

    POSE-FALL
    - Einbau in TUNNEL ODER VORHANDENE BINDUNGEN
    Traditionelle Bauweise mit Innendämmung
    Außen- oder Innenwicklung
    Auch in Wärmedämmung von außen möglich

    Spezifikation
    • Technical specifications
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      Product NF

      Remote solar panel :
      510 X 80 X 50 mm

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = 39 mm curved slat Double-walled aluminum profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior color

      Manoeuvres that can be done :
      Radio (Profalux engine only)

      Backstages for PX39 :
      C48 or C62 (optional)

      Minimum Limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      - LDC * mini = 530 mm
      - HSL* mini = 400 mm

      Limits of use for Alu slats
      - LDC * mini = 3000 mm
      - HSL* mini = 2450 mm

      Cheek Section :
      According to dimensions - download technical pages

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of Back of Slides
      * HSL = Height Under Lintel

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPSCT
    • ProduktfamilieVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • ProduktgruppeVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Shutters
    • IFCClassificationFenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit