Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Volet Roulant Rénovation Visio Brise-Soleil Orientable Référence
Volet Roulant Rénovation Visio Brise-Soleil Orientable Référence
Volet Roulant Rénovation Visio Brise-Soleil Orientable Référence
Volet Roulant Rénovation Visio Brise-Soleil Orientable Référence
Volet Roulant Rénovation Visio Brise-Soleil Orientable Référence
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio Brise-Soleil Orientable Référence

    Google-Übersetzung,

    Finden Sie im Abschnitt „ Download “ alle nützlichen Informationen für Ihr Projekt: technische Zeichnungen, Datenblätter, Hinweise, Downloadverfahren der mobilen App „Vent & Volet“, Erläuterungen zur angeschlossenen allgemeinen Fernbedienung Calyps'HOME®.

    Ausrichtbarer Sonnenschutz mit Gehäuse

    • Ideal für Renovierungen oder zur Wärmedämmung von außen
    • Filtert das Licht durch die Ausrichtung der Lamellen und bewahrt gleichzeitig die Sicht nach außen
    • Bisher einziges BSO, das die NF CSTB-Zertifizierung erhalten hat
    • Zertifizierte Leistung in Windbeständigkeit, Ausdauer, Hitzeschutz, Frostbeständigkeit, Beständigkeit gegen Salzkorrosion
    • Kleinste Box ihrer Kategorie mit löschbarer Abschlussleiste zur Begrenzung des Lichtverlusts und Förderung des Lichteinfalls (Stapelung in der Box enthalten)
    • Klingen mit integrierter Seitenarretierung
    • Blattausrichtungsverwaltung mit "Schritt-für-Schritt"-Modus
    • Schieben Sie mit geringem Platzbedarf
    • Möglichkeit zur Wiederherstellung von 4 mm Spiel beim Verlegen des Bodens.
    • Abgerundete Kastenform

    Gut zu wissen: Kompatibel mit einer angeschlossenen Fernbedienung (optional erhältlich), um die Rollläden gleichzeitig mit einer einzigen Taste zu schließen, auch aus der Ferne.

    INSTALLATIONSFALL
    Installation OHNE VORBEHALT
    Traditionelle Bauweise mit Isolierung von innen oder außen
    Untersturz* oder Aufputz* (Montage auf Konsolen)

    *Auch in Fachwerkhäusern möglich

    Spezifikation
    • Technical data
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Blades :
      PX90Z : 90 mm aluminium profile blades

      Manoeuvres that can be done :
      Radio
      Wired

      Backstage :
      C20

      Minimum limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      -LDC* = 550 mm
      -HCC* = 600 mm
      For smaller widths, please consult us.

      Limits of use for PX90Z blades
      - LDC* = 3200 mm
      - HCC* = 2350 mm

      Number of brackets for surface mounting :

      HCC* < 1800 mm : 2 brackets per slide
      1801

      Wind resistance V*3 or V*5 according to dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back panel * HCC = Height of the cabinet included

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVBSO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Shutters
    • IFCClassificationFenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit