Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire Store
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire Store
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire Store
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire Store
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire Store
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire Store

    Google-Übersetzung,

    Finden Sie im Abschnitt „ Download “ alle nützlichen Informationen für Ihr Projekt: technische Zeichnungen, Datenblätter, Hinweise, Downloadverfahren der mobilen App „Vent & Volet“, Erläuterungen zur angeschlossenen allgemeinen Fernbedienung Calyps'HOME®.

    Visio Moustiquaire Store Rollladen

    • Echter Hitzeschild (Isolierung gegen Kälte und Hitze), Abwehr von Eindringlingen zur Verbesserung des Wohnkomforts.
    • 2 in 1 Produkt mit Insektenschutz, 23 Farben von Moustiquaire Store, Toile soltis 86 Serge Ferrari®
    • Kleinste Box ihrer Kategorie mit vollständiger Löschung der letzten Klinge in der Box, um den Verlust der klaren Verglasung zu begrenzen
    • Für die Sicherheit : automatische Anti-Lift-Vorrichtung von außen, Gleitschienen und Endleiste aus sehr widerstandsfähigem stranggepresstem Aluminium
    • Exklusives Enduro-Chassis, getestet mit 14.000 Zyklen (40 Jahre Betrieb mit einem Auf- und Abstieg/Tag)
    • Automatic Locking Device (ALD), entwickelt von Profalux
    • 2 Kastenformen zur Auswahl: abgerundete, geschnittene Seite
    • Möglichkeit, beim Pflastern einen Freiraum von 4 mm Breite zurückzugewinnen

    Gut zu wissen : Erhältlich mit optionaler Moskitonetz-Markise - Auch mit Solarbetrieb erhältlich - Kompatibel mit einer angeschlossenen Fernbedienung (als Option erhältlich), um die Rollläden gleichzeitig mit einem einzigen Knopf zu schließen, auch aus der Ferne

    INSTALLATIONSFALL
    Einbau nur in Außenwicklung
    - Installation OHNE VORBEHALT
    Traditionelle Bauweise mit Isolierung von innen oder außen
    Unter Sturz* (Außenwicklung oder Innenwicklung)

    Auch im Holzrahmenhaus möglich

    Die technische Datei, die aus unserem Sortiment und der technischen Dokumentation extrahiert wurde, ist im Download-Bereich verfügbar.
    "

    Spezifikation
    • Technical data
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-walled profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = curved slat 39 mm Aluminium double-walled profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior colour

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Double-walled aluminium profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for double insulating effect Summer-Winter

      - PX40 = flat slat 40 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      PVC blades :
      - PVC40 : 40 mm curved blade

      Manoeuvres that can be done :
      Radio
      Wired

      Backstage :
      C48D

      Minimum Limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      Min. width of the back panel = 530 mm
      Cabinet height Incl. min. cabinet height = 400 mm

      Limits of use for Visio Mourtiquaire Alu slats
      depending on the type of blades - download the technical pages.

      Casing :
      Shape of box: cut side, rounded
      Casing section: 123/ 132/155/170/205 - depending on blades and configurations.
      Minimum clearance on the window: Box section 123/132/155

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the guide rails
      * HCC = Height Including Cabinet Height".

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVMS
    • ProduktfamilieVolets Roulants Rénovation avec Caisson
    • ProduktgruppeVolets roulants avec caisson Alu
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Shutters
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameAwnings
    • UNSPSCCode30151901
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAwnings
    • Klassifizierung10 73 13
    • Format2014TitelAwnings
    • OmniClassNummer23-17 13 19 21
    • OmniClassTitelComposite Awning Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit