Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Volet Roulant Rénovation Visio Store Vertical
Volet Roulant Rénovation Visio Store Vertical
Volet Roulant Rénovation Visio Store Vertical
Volet Roulant Rénovation Visio Store Vertical
Volet Roulant Rénovation Visio Store Vertical
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio Store Vertical

    Google-Übersetzung,

    Finden Sie im Abschnitt „ Download “ alle nützlichen Informationen für Ihr Projekt: technische Zeichnungen, Datenblätter, Hinweise, Downloadverfahren der mobilen App „Vent & Volet“, Erläuterungen zur angeschlossenen allgemeinen Fernbedienung Calyps'HOME®.

    Rollladen mit Vertikaljalousie

    • Einzigartige Lösung 2 Produkte in 1
    • Mehr als ein Rollladen, besser als eine Jalousie
    • Premium-Komfort mit integrierter Jalousie in einer Box zur motorisierten Nutzung beider Funktionen über eine allgemeine Fernbedienung (optional)
    • Echter Sonnenschutz und Hitzeschild (Isolierung gegen Kälte und Hitze), Abwehr von Eindringlingen zur Verbesserung des Wohnkomforts
    • Kleinster Kasten seiner Kategorie mit vollständiger Entfernung der letzten Lamelle im Kasten, um den Verlust des Verglasungslichts zu begrenzen und den Lichtbeitrag zu fördern
    • Für die Sicherheit: automatische Auffahrsicherung von außen, Gleitschienen und Endblatt aus hochbeständigem extrudiertem Aluminium
    • Große ästhetische Auswahl: 23 Farben der Stoffmarkise Soltis 86 Serge Ferrari®
    • Automatic Locking Device (ALD), entwickelt von Profalux
    • Abgerundete Schrankform
    • 2 Motoren und 2 Fernbedienungen
    • Möglichkeit, beim Pflastern einen Freiraum von 4 mm Breite zurückzugewinnen

    Gut zu wissen: Kompatibel mit einer angeschlossenen Fernbedienung Calyps'HOME (als Option erhältlich), um die Rollläden gleichzeitig mit einer einzigen Taste zu schließen, auch aus der Ferne.

    INSTALLATIONSFALL
    Einbau nur in Außenwicklung
    - Installation OHNE VORBEHALT
    Traditionelle Bauweise mit Isolierung von innen oder außen. Unter Sturz (Außenwicklung) oder Aufputz (Außenwicklung)
    Auch in Fachwerkhäusern möglich
    - Einbau in TUNNEL BOX
    Traditionelle Konstruktion mit Isolierung von innen.
    Auch in traditioneller Bauweise mit Wärmedämmung von außen möglich

    Spezifikation
    • Technical data
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = curved slat 39 mm Aluminium double-walled profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior colour.

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Double-walled aluminium profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for double insulating effect Summer-Winter.

      - PX40 = flat slat 40 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam


      To know : With PX39 Thermo-Reflex™ or ISOMAXX blade: ΔR = 0.25 m²°K/W

      Manoeuvres that can be done :
      Radio (Profalux engine only)
      Only motorized with Radio: 1 motor for the shutter and 1 motor for the awning

      Backstages :
      C48D
      Aesthetics of the moulded slide

      Minimum limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      LDC * mini = 495 mm
      HCC* mini = 400 mm

      Limits of use of aluminium slats for Visio with Vertical Blind :
      - PX39: LDC* = 3000 mm - HCC* = 3050 mm
      - PX40 = LDC* = 3000 mm - HCC* = 2450 mm
      With a maximum surface area of 6m².With a maximum surface area of 6m²

      Box :
      Shape of casing: Rounded
      cabinet cross-sections = 132/155/170/205
      Dimensions 132 x 202 mm; 155 x 225 mm; 170 x 237 mm; 205 x 270 mm

      Blinds :
      23 colors Soltis 86 Serge Ferrari Canvas
      ΔR = 0.8 m2 °K/W
      From 1800 mm from the floor, with the blind lowered, the horizontal connection is visible. With max. area = 6 m2

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the guide rails
      * HCC = Height Including Cabinet Height".

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVSV
    • ProduktfamilieVolets Roulants Rénovation avec Caisson
    • ProduktgruppeVolets roulants avec caisson Alu
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Shutters
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameAwnings
    • UNSPSCCode30151901
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAwnings
    • Klassifizierung10 73 13
    • Format2014TitelAwnings
    • OmniClassNummer23-17 13 19 21
    • OmniClassTitelComposite Awning Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit