Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UPTEC
UPTEC
UPTEC
UPTEC
    Profilitec

    UPTEC

    Google-Übersetzung,

    Uptec ist ein universelles, verstellbares Stelzlager für die Installation von Doppelböden, besonders geeignet für Terrassen und Balkone. UPTEC ist ein vollständiges System mit nur 3 SKUs. UPTEC verfügt über ein einfaches System zum Erhöhen oder Verringern der Sockelhöhe und ist mit einem einfachen Umschaltmechanismus zwischen festen und selbstnivellierenden Köpfen ausgestattet.

    Spezifikation
    • Uptec is a unique, patented system with only 3 elements. 
      -SUPAL: Low pedestal  28÷43mm (1-3/32”÷1-11/16”); 
      -SUPAS: Standard pedestal 43÷58mm (1-11/16”÷2-9/32”); 
      -SUPAR: Modular ring 30mm (1-3/16”). 
      Accessori: 
      -SUPA2: Acoustic tab with 2 mm spacer (3/32”); 
      -SUPA4: Acoustic tab with 4 mm spacer (5/32”) (also compatible with Aluminum joists); 
      -SUPAW: Spacer - wooden beams.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUPTEC
    • ProduktfamilieTile installation accessories
    • ProduktgruppeAdjustable Universal Pedestals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit