Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tile edging profile Proangle
Tile edging profile Proangle
Tile edging profile Proangle
    Profilpas

    Tile edging profile Proangle

    Google-Übersetzung,
    Proangle ist das Sortiment an Profilen zum Abdichten und Schützen der Außenecken und -kanten von Fliesenbelägen. Die quadratische Form und der essentielle Stil, die Proangle auszeichnen, machen die Profile zur idealen Lösung, um Keramikfliesenböden wie rektifiziertes Feinsteinzeug klar abzugrenzen. Proangle ist in Aluminium, Edelstahl, Messing und PVC in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich. Darüber hinaus gibt es auch eine Version mit antibakterieller Beschichtung, die die Bakterienbildung um bis zu 99 % reduziert und so einen längeren und höheren Hygienestandard gewährleistet.
    Spezifikation
    • HEIGHT: 3 - 4,5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12,5

      MATERIALS AND FINISHES:

      • ALUMINIUM: 
        • ANODISED: silver | titanium | black
        • BRIGHT: polished silver | polished gold | polished titanium | satin silver | satin titanium | satin black 
        • COLOUR-COATED: matt white RAL 9003 | white RAL 9003 | dark brown | anthracite grey | ancient grey | grey | rust | bronze | stone | greige | sand | beige | white ST | black ST | ardesia | bistro | mogano | seppia | oliva | kaki | pesca | zafferano | ecru | perla
        • ANTIBACTERIAL COLOUR-COATED: white RAL 9003
      • STAINLESS STEEL
        • AISI 304 - DIN 1.4301: polished | superpolished | satin | sandblasted
        • AISI 316 - DIN 1.4404: polished
      • BRASS: chromium-plated
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertile-edging-profile-proangle
    • ProduktfamilieTile profiles for floors and walls
    • ProduktgruppeProangle
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • OmniClassNummer23-13 17 11
    • OmniClassTitelRigid Profiles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit