Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tile edging profile Protrim
Tile edging profile Protrim
Tile edging profile Protrim
Tile edging profile Protrim
    Profilpas

    Tile edging profile Protrim

    Google-Übersetzung,

    Protrim ist ein Profil zum Abdichten und Schützen der Außenecken und -kanten von Fliesenbelägen und Fußböden, Stufen und Podesten; es ist in Aluminium, Edelstahl und Messing und PVC erhältlich. Die charakteristische abgerundete Form macht Protrim-Profile ideal als symmetrischen Abschluss, aber auch als Sicherheitsmerkmal um Ecken und Kanten der Wandverkleidung. Dank der großen Vielfalt an Oberflächen und Materialien passen sich diese Artikel perfekt jedem Einrichtungsstil an. Unter den vielen produzierten Versionen gibt es auch eine aus antibakteriellem, farbbeschichtetem Aluminium, das nach strengen internationalen Standards getestet wurde, wie in JIS Z 2801:2000 festgelegt. Diese spezielle Technologie reduziert das Vorhandensein von Bakterien um 99 %.

    Spezifikation
    • HEIGHT: 4,5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12,5 - 15

      MATERIALS AND FINISHES:

      • ALUMINIUM
        • ANODISED: silver | gold | titanium
        • BRIGHT: polished silver | polished gold | polished titanium | satin silver | satin gold | satin titanium
        • COLOUR-COATED: matt white RAL 9003 | white RAL 9003
        • ANTIBACTERIAL COLOUR-COATED: white RAL 9003
      • STAINLESS STEEL 
        • AISI 304 DIN 1.4301: polished | superpolished | satin | sandblasted 
        • AISI 316 DIN 1.4404: polished
      • BRASS: polished | chromium-plated

      Special accessories for outside/inside corners and end caps available.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertile-edging-profile-protrim
    • ProduktfamilieTile profiles for floors and walls
    • ProduktgruppeProtrim
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • OmniClassNummer23-13 17 11
    • OmniClassTitelRigid Profiles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit