Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dampdry 7.5

Dampdry 7.5

Google-Übersetzung,
WALL A und WALL B Dampdry ist ein innovatives Produkt aus Gipskarton und geripptem extrudiertem Gummi hoher Dichte (800 kg/m³ bis 900 kg/m³), das aus recycelten Reifen hergestellt wird
Spezifikation
  • Advantages EXCELLENT NOISE REDUCTION REDUCTION OF DRYING TIME EASY TO INSTALL WEIGHT REDUCTION OF WALL DAMPDRY 7,5 mm Standard boards 120 x 200 cm 30 boards per pallet Pallet dimensions: 120 x 200 x 80 cm Weight 1,080 kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDampdry_7_5
  • ProduktfamilieDUMPDRY
  • Produktgruppe7.5 WALL A and B
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGummi
  • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit