Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
    Promat

    PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France

    Google-Übersetzung,

    PROMATECT®-H Brandschutzauskleidungssysteme (Direktbefestigung auf Betonwänden)

    Spezifikation
    • APPLICATIONS :

      - Application on solid elements in reinforced concrete
      - Application on exposed walls on one side only
      - Thickness of protection for load-bearing walls between 10 and 25 mm
      - Thickness for the load-bearing walls greater than or equal to 130 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlining-systems-promatect-h
    • ProduktfamilieDucts
    • ProduktgruppePromat France
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-18
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialKalksandstein
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • ETIM-CodeEC000210
    • ETIM-NameFire partitioning
    • UNSPSCNameDrywall
    • UNSPSCCode30161503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_52_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFibre-reinforced calcium silicate fire protection boards
    • Klassifizierung07 82 13
    • Format2014TitelCalcium-Silicate Board Fireproofing
    • OmniClassNummer23-13 25 11 11 11
    • OmniClassTitelCalcium Silicate Board Fireproofing
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit