Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PROMATECT-L500 - Lüftungsleitung - Promat Schweiz
PROMATECT-L500 - Lüftungsleitung - Promat Schweiz
PROMATECT-L500 - Lüftungsleitung - Promat Schweiz
    Promat

    PROMATECT-L500 - Lüftungsleitung - Promat Schweiz

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)

    PROMATECT-L500 selbständige Lüftungsleitung

    Alle vertikalen und horizontalen Lüftungskanäle, die mit unseren nicht brennbaren Kalziumsilikatplatten PROMATECT®-L500 ausgeführt werden, bieten eine Optimierung der Installation, des Platzes und des Feuerwiderstands.

    Spezifikation
    • Standard    <1.25 x 1.00 m  v1_220705
      Abmessung <2.30 x 0.85 m  v2_230301

      Nachweise
      EI30 VKF-Nr. 30049
      EI60 VKF-Nr. 30050
      EI90 VKF-Nr. 30133

      Merkmale

      • dünnes, platzsparendes System
      • keine Aussteifung bis 1.25 x 1.00 m
      • Sondergrössen bis 2.30 x 0.85 m
      • grosse, einbaufertige Revisionsöffnung
      • ein-, zwei- und dreiseitig auf Anfrage möglich
      • Lüftung VKF anerkannt

      Promat-Material
      • PROMATECT®-L500 Brandschutzbauplatte
      • Promat®-Kleber K84

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpromatect-l500
    • ProduktfamilieDucts
    • ProduktgruppePromat Switzerland
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)850
    • Breite (mm)2300
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweiz
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit