Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Protan BlueProof-B Roofing Membrane
Protan BlueProof-B Roofing Membrane
    PROTAN

    Protan BlueProof-B Roofing Membrane

    Google-Übersetzung,

    Protan BlueProof-B ist eine hochwertige thermoplastische Dachbahn mit einer starken Polyesterverstärkung. Protan BP-B wird als Dachbahn im Protan Wasserrückhaltesystem verwendet. Protan BP-B wird mit Heißluft verschweißt, damit die Nähte homogen werden und einem hohen Wasserdruck standhalten.

    Spezifikation
    • Protan BlueProof-B specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

      Dimensions (thickness/width/length)

      • 1,8 mm x 1,00 m x Made to measure
      • 1,8 mm x 2,00 m x Made to measure
      • 1,8 mm x 3,96 m x Made to measure

      Weight

      • 2090 g/m²

      Colours (nearest RAL code)

      • Dark grey F94 - RAL 7012

      Materials

      Protan BP-B contains stabilizers, which makes the product resistant to high and low temperatures, UV-resistant and flame retardant. All Chemicals in product are according to BASTA Properties Criteria and the sector requirements.

      • PVC 40-42 %
      • Plasticizer 31-34 %
      • Polyester textile 4,5-5,5 %
      • Fire-, heat-and UV-stabilizers 20-24 %

      Reference service life, product

      Typical 40 years.

      Fire Classification

      Protan BlueProof-B exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerblueproof-B_membrane_eu
    • ProduktfamilieRoofing
    • ProduktgruppeSingle Ply Membrane
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing membranes
    • UNSPSCCode30151505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSingle layer sheet warm roof covering systems
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31 11 27
    • OmniClassTitelPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit