Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Protan EX 1,6 mm Roofing Membrane
PROTAN

Protan EX 1,6 mm Roofing Membrane

Google-Übersetzung,

Protan EX 1,6 ist eine hochwertige polyesterverstärkte thermoplastische Abdichtungsbahn mit hoher Zug- und Reißfestigkeit. Das Produkt hat eine Rückseite aus Polyestervlies und ist speziell für die Wiedereindeckung von Bitumendächern konzipiert.

Spezifikation
  • Protan EX specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

    Dimensions (thickness/width/length)

    • 1,6 mm + fleece x 1,00 m x 20 m
    • 1,6 mm + fleece x 2,00 m x 20 m

    Weight

    • 2030 g/m²

    Colours (nearest RAL code)

    • Dark grey F94 - RAL 7012 
    • Light grey F91- RAL 7040
    • Copper green F41 - RAL 6021
    • Red F12 - RAL 3013
    • White/Cool Roof F01- RAL 9003-9016
    • Black FX9- RAL 9004

    Materials

    Protan EX 1,6 contains stabilizers which makes the product resistant tohigh and low temperature, UV-resistant and flame retardant.Fire test documentation for different substrates is available on request.

    • PVC 38-40  % 
    • Plasticizer 30-32  % 
    • Polyester textile 8-10  %  
    • Fire-, heat-and UV-stabilizers 20-22 % 

    Reference service life, product

    Typical 40 years.

      Fire Classification

      Protan EX exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEX_16_membrane_eu
    • ProduktfamilieRoofing
    • ProduktgruppeSingle Ply Membrane
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1.6
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)20000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)81.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing membranes
    • UNSPSCCode30151505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSingle layer sheet warm roof covering systems
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31 11 27
    • OmniClassTitelPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit