Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Protan SE-B 1,5 mm Roofing Membrane
PROTAN

Protan SE-B 1,5 mm Roofing Membrane

Google-Übersetzung,

Protan SE-B 1,5 ist eine hochwertige polyesterverstärkte thermoplastische Abdichtungsbahn mit hoher Zug- und Reißfestigkeit.

Protan SE-B 1,5 wird auf exponierten Dachflächen eingesetzt. Die Membran kann mechanisch auf dem tragenden Untergrund befestigt oder in einem Protan-Vakuumdachsystem installiert werden.

Die Folie kann auf Dächern aller Formen und Größen eingesetzt werden – ob flach, geneigt oder gebogen. Die Bahn wird sowohl auf Warm-/Kompaktdachkonstruktionen als auch auf Kalt-/Belüfteten Konstruktionen eingesetzt.

Spezifikation
  • Protan SE-B specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

    Dimensions (thickness/width/length)

    • 1,5 mm x 0,67 m x 20 m
    • 1,5 mm x 1,00 m x 20 m
    • 1,5 mm x 2,00 m x 20 m
    • 1,5 mm x 3,96 m (prefabricated) x 20 m

    Weight

    • 1750 g/m²

    Colours (nearest RAL code)

    • Dark grey F94 - RAL 7012
    • Light grey F91- RAL 7040
    • Copper green F41 - RAL 6021
    • Red F12 - RAL 3013
    • White/Cool Roof F01- RAL 9003-9016
    • Black FX9- RAL 9004

    Materials

    Protan SE-B 1,5 contains stabilizers, which makes the product resistant to high and low temperatures, UV-resistant and flame retardant. All Chemicals in product are according to BASTA Properties Criteria and the sector requiremnts.

    • PVC 40-42 %
    • Plasticizer 31-34 %
    • Polyester textile 4,5-5,5 %
    • Fire-, heat-and UV-stabilizers 20-24 %

    Reference service life, product

    Typical 40 years.

    Fire Classification

    Protan SE-B exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSE-B_15_membrane_eu
  • ProduktfamilieRoofing
  • ProduktgruppeSingle Ply Membrane
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1.5
  • Breite (mm)2000
  • Tiefe (mm)20000
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
  • Nettogewicht (kg)70
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameRoofing membranes
  • UNSPSCCode30151505
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSingle layer sheet warm roof covering systems
  • Klassifizierung07 50 00
  • Format2014TitelMembrane Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 31 11 27
  • OmniClassTitelPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
  • CSIUniFormatIICodeB3010
  • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit