Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Protan SE 1,2 mm Roofing Membrane
Protan SE 1,2 mm Roofing Membrane
    PROTAN

    Protan SE 1,2 mm Roofing Membrane

    Google-Übersetzung,

    Protan SE 1,2 ist eine hochwertige polyesterverstärkte thermoplastische Abdichtungsbahn mit hoher Zug- und Reißfestigkeit. Protan SE 1,2 wird auf exponierten Dachflächen eingesetzt.

    Die Membran kann mechanisch am tragenden Untergrund befestigt oder in einem Protan Vakuum-Dachsystem installiert werden. Die Membran kann auf Dächern aller Formen und Größen verwendet werden, ob flach, geneigt oder gekrümmt.

    Die Bahn wird sowohl auf Warm-/Kompaktdachkonstruktionen als auch auf Kalt-/Belüfteten Konstruktionen eingesetzt.

    Spezifikation
    • Protan SE specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

      Dimensions (thickness/width/length)

      • 1,2 mm x 0,67 m x 20 m
      • 1,2 mm x 1,00 m x 20 m
      • 1,2 mm x 2,00 m x 20 m
      • 1,2 mm x 3,96 m (prefabricated)x 20 m

      Weight

      • 1400 g/m²

      Colours (nearest RAL code)

      • Dark grey F94 - RAL 7012 
      • Light grey F91- RAL 7040
      • Copper green F41 - RAL 6021
      • Red F12 - RAL 3013
      • White/Cool Roof F01- RAL 9003-9016
      • Black FX9- RAL 9004

      Materials

      Protan SE 1,2 contains stabilizers which makes the product resistant to high and low temperatures, UV-resistant and flame retardant. 

      • PVC 40-42  % 
      • Plasticizer 31-33  % 
      • Polyester textile 5 -7  %  
      • Fire-, heat-and UV-stabilizers 20-23 % 

      Reference service life, product

      Typical 35 years.

      Fire Classification

      Protan SE exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSE_12_membrane_eu
    • ProduktfamilieRoofing
    • ProduktgruppeSingle Ply Membrane
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1.2
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)20000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    • Nettogewicht (kg)56
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing membranes
    • UNSPSCCode30151505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSingle layer sheet warm roof covering systems
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31 11 27
    • OmniClassTitelPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit