Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire Door - EI2 30 C5 - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Fire Door - EI2 30 C5 - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Fire Door - EI2 30 C5 - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Fire Door - EI2 30 C5 - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Fire Door - EI2 30 C5 - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Fire Door - EI2 30 C5 - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Fire Door - EI2 30 C5 - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Google-Übersetzung,

    30 Minuten Feuerwiderstandsdauer und 30 dB Schalldämmung

    Unsere feuerbeständigen Türen sind auf der Grundlage von Tests in ENAC-akkreditierten Labors zugelassen und zertifiziert.

    Der Technical Building Code (CTE) schreibt die Klassifizierung von Brandschutztüren nach der EI2 30 C5-Klassifizierung vor, wobei die anzuwendenden Prüfnormen EN 1634-1 (Feuerwiderstand) und EN 1191 (Dauerhaftigkeit des Selbstschließmechanismus) und die entsprechenden Klassifizierungsnormen EN 13501-2 bzw. EN 14600 sind.

    Spezifikation
    • Includes jamb set (with rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges, handle, door closer and automatic drop seal (ACU 1703).

      Standard and customized dimensions.

      • Maximum width: 2200 x 1050 x 45 mm
      • Maximum height: 2400 x 925 x 45 mm

      Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

      Available installation options:

      • Concealed door closer
      • Concealed hinges
      • Peephole
      • Access control electronic handle
      • Glazing with 1 to 4 lites
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEI2-30-C5-30dB-1000-cortafuegos
    • ProduktfamilieTechnical Doors
    • ProduktgruppeFire Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-28
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialHolzpressspan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003080
    • ETIM-NameInterior door (wood)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire doorsets
    • Klassifizierung08 14 00
    • Format2014TitelWood Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 31 11 17
    • OmniClassTitelFire Rated Hinged Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit