Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double Sliding Door EI120
Double Sliding Door EI120
Double Sliding Door EI120

    Double Sliding Door EI120

    Google-Übersetzung,

    Doppelte Teleskop-Schiebeflügel-Feuerschutztüren EI120 . PUERTAS GISMERO-Schiebetüren funktionieren als BEWEGLICHE TRENNWÄNDE, die es ermöglichen, Räume entsprechend der Funktionalität oder den Brandschutzanforderungen zu trennen. Aufgrund der Einzigartigkeit der Räume, in die sie gehören, können die Türen an sehr große Hohlräume angepasst werden, hauptsächlich in großen Bereichen wie Einkaufszentren und Theatern, und bieten mehrere Befestigungslösungen in Wänden, Decken und Trennwänden.
    Außerdem kann die Schiebetür mit Feuer- und/oder Zutrittskontrollzentralen verbunden werden, um das automatische Schließen und Öffnen der Tür zu überprüfen. In die Schiebetürblätter kann auch eine Pendeltür integriert werden.
    Wie bei anderen Produkten von PUERTAS GISMERO ist die Vielseitigkeit bei Verschluss- und Veredelungssystemen absolut

    Spezifikation
    • • Steel plate thickness of 1,2 mm - 1,5 mm frame profiles thickness.
      • Door panel made of galvanized steel plate and internally of rock wool (145 Kg/m²)and a number of gypsum boards depending on the fire resistance required in each case, with a total thickness of 100 mm.
      • Riveted nuts for the proper adjustment/tightening of hinges and hardware.
      • Automatic and semiautomatic opening-closing systems.

      Physical Properties:
      Fire Resistance; Weight; Noise Reduction
      EI₂-120-C5; 60 kg/m² ; Up to 40 dB

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersld2_ei120
    • ProduktfamilieSliding
    • Produktgruppe2 Telescopic Leaves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-03-14
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)60
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire doorsets
    • Klassifizierung05 51 23
    • Format2014TitelMetal Fire Escapes
    • OmniClassNummer23-17 11 31
    • OmniClassTitelFire Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit