Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PM BENCH
Punta

PM BENCH

Google-Übersetzung,
Bänke können freistehend verwendet werden oder sie passen auch vor VKL-Schließfächer. Bänke sind aus Vierkantstahlrohr gefertigt. Standardfarbe: Malerweiß RAL9002, lackiert mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung. Inklusive verstellbarer Stecker. Einstellung max. 50mm. Die Sitze sind aus lackiertem Kiefernholz. Erhältlich auch aus Birke, Buche oder lackiertem Stahlblech oder laminiert. Mit freundlicher Genehmigung von rakennustieto Finnland. Diese herunterladbaren Objekte sind derzeit nur auf Finnisch verfügbar.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPM3039030M
  • Produktfamiliebench
  • ProduktgruppePM
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-11-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)394
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialBirke
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inFinnland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit