ecoGranic® ist eine von PVT entwickelte und patentierte Technologie , die in einem hochfesten Betonfertigteil implementiert wird. Neben der zwingenden architektonischen und ästhetischen Funktion trägt es aktiv zur Beseitigung von Luftschadstoffen bei.
Diese Technologie ist sehr effizient bei der Beseitigung von Stickoxiden (NOx), flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) und Feinstaub (PM) . Dieses vorgefertigte Produkt ist umweltfreundlich . Es wird unter anderem aus recycelten Materialien hergestellt, insbesondere aus dem Bau- und Industriebereich.
ecoGranic bekämpft die Umweltverschmutzung durch einen Prozess, der der Photosynthese der Pflanzen ähnelt.
ecoGranic wird in zwei Schichten hergestellt. Durch die Berücksichtigung der Zusammensetzung und Dicke der Oberflächenschicht garantiert es eine hohe Dekontaminationseffizienz über mehr als 25 Jahre trotz der üblichen Abriebprozesse. Es verwandelt schädliche Gase in unschädliche Verbindungen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt, durch einen natürlichen Oxidationsprozess , frei von chemischen Mitteln und mit einer endlosen Wirkung in der Zeit.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien | Europa | Südamerika | Nordamerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Belgien | Kolumbien | Costa Rica | Ägypten |
Bahrain | Frankreich | Mexiko | ||
China | Niederlande | Panama | ||
Israel | Spanien | |||
Katar | Vereinigtes Königreich | |||
Kuwait | ||||
Malaysia | ||||
Saudi-Arabien | ||||
Singapur | ||||
Türkei | ||||
Vereinigte Arabische Emirate |