Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kaltwasserfilter Quooker
Kaltwasserfilter Quooker
    Quooker

    Kaltwasserfilter Quooker

    Quooker - Cold Water Filter

    Um das mit dem Cold Water Filter gefilterte Wasser entnehmen zu können, drücken Sie den geriffelten Funktionsring, warten kurz und drehen dann. Der LED-Ring an der Armatur leuchtet dann blau. Der Cold Water Filter besteht aus einem Aktivkohle und Hohlfaserelement und ist aufgrund seines Steuerelements nicht mit dem CUBE kompatibel, die Filterkartuschen sind jedoch identisch.

    Spezifikation
    • Spezifikationen

      Allgemeine Spezifikationen:
      Höhe: 265mm
      Breite: 85mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercold-water-filter
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeCold Water Filter
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)265
    • Breite (mm)85
    • Tiefe (mm)85
    Verwandt
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011394
    • ETIM-NameHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_23_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInstant boiling and cold water taps
    • Klassifizierung11 30 13.13
    • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClassNummer23-21 23 29 15
    • OmniClassTitelResidential Hot Water Dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit