Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scale Control R Quooker
Quooker

Scale Control R Quooker

Quooker - Scale Control R

Der Scale Control R wurde entwickelt, um die Zeiträume zwischen den Entkalkungen Ihres Quooker Kochendwasser-Reservoirs zu verlängern. Es ist das zuverlässigste Entkalkungsgerät für den Quooker und verbessert den Geschmack des Wassers in Regionen mit Wasserhärten >20 dH.

Spezifikation
  • Properties Scale Control R Starterkit

    Packaging dimensions: 494 x 162 x 162 mm (L x W x H)
    Net weight: 4520 gr
    Gross weight: 5167 gr

    Contains:

    • Scale Control R connection set
    • Scale Control R cartridge
    • Scale Control R Meter
    • Total Hardness Test Kit
    • Manual

    Properties Scale Control R cartridge

    Shape: Cylindrical
    Size: Diameter 130 mm x height 420 mm
    Net weight: 4240 gr (Cartridge SCR)
    Gross weight: 4674 gr (Cartridge SCR)
    Maximum operating pressure: 8.0 bar
    Maximum inlet pressure: 2-6 bar
    Filter material: Ion exchange resin
    Filter method: Sodium Ion exchange

    Cartridge lifespan: PRO3 ± 24 months (on average)
    COMBI ± 10 months (on average)
    Water hardness: >12 °dH

    Product type: Circular
    Ownership: Quooker - including free return and shipment
    Saturation warning: Audible signal

    Total hardness (°dH)

    Scale Control R Cartridge

    Indicative lifespan* (in months)

    Mains water

    PRO 3

    COMBI

    COMBI+

    10

    37

    14

    16

    11

    33

    12

    14

    12

    30

    11

    13

    13

    28

    11

    12

    14

    26

    10

    11

    15

    24

    9

    10

    16

    23

    9

    10

    17

    22

    8

    9

    18

    20

    8

    9

    19

    19

    7

    8

    20

    18

    7

    8

    21

    17

    6

    7

    22

    16

    6

    7

    23

    16

    6

    7

    24

    15

    6

    6

    25

    15

    6

    6

    26

    14

    5

    6

    27

    14

    5

    6

    28

    13

    5

    6

    29

    13

    5

    6

    30

    12

    5

    5

    * The cartridge lifespan is based on the average consumption of Quooker water per each type of Quooker tank:

    PRO3 B tank, 3 litres / day;
    COMBI B 8 litres / day;
    COMBI+ B 7 litres / day.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerscale-control-r
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeScale Control R
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)420
  • Breite (mm)130
  • Tiefe (mm)130
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011394
  • ETIM-NameHot tap water heater, indirectly fired with control system
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_23_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInstant boiling and cold water taps
  • Klassifizierung11 30 13.13
  • Format2014TitelResidential Kitchen Appliances
  • OmniClassNummer23-21 23 29 15
  • OmniClassTitelResidential Hot Water Dispensers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien