Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BRISK17 Field-Adjustable Ultra-Economy Wall Pack Entry Light
BRISK17 Field-Adjustable Ultra-Economy Wall Pack Entry Light

    BRISK17 Field-Adjustable Ultra-Economy Wall Pack Entry Light

    Google-Übersetzung,

    HAUPTMERKMALE

    • Hohe Leistung, hohe Effizienz, extrem sparsames Eingangslicht
    • Vor Ort einstellbare CCT (3000 K/4000 K/5000 K) verfügbar
    • Verfügbare Wattagen: 20W und 30W
    • Mit integrierter Fotozelle
    • 0-10V Dimmen Standard
    • UL-zertifiziert für feuchte Standorte
    • 5 Jahre beschränkte Garantie
    Spezifikation
      • COMPLIANCE
        • DLC Listed
          • This product is listed by Design Lights Consortium (DLC) as an ultra-efficient premium product that qualifies for the highest tier of rebates from DLC Member Utilities. Designed to meet DLC 5.1 requirements.
          • DLC Product Code: PLLLMBSHJ6UX (BRISK17FA20)
          • DLC Product Code: S-J0FC5L (BRISK17FA30)
      • PERFORMANCE
        • Lifespan
          • 100,000-hour LED lifespan based on IES LM-80 results and TM-21 calculations
      • LED CHARACTERISTICS
        • LEDS
          • Long-life, high-efficacy, surface-mount LEDs
      • ELECTRICAL
        • Drivers:
          • Constant Current, Class 2, 120-277V, 50/60 Hz
            • 20W: 120V: 0.20A, 208V: 0.10A, 240V: 0.08A, 277V: 0.07A
            • 30W: 120V: 0.26A, 208V: 0.15A, 240V: 0.13A, 277V: 0.12A
        • Photocell
          • 120-277V compatible, Integrated Button Photocell included.
        • Note
          • All values are typical (tolerance +/- 10%)
      • FIELD ADJUSTABLE
        • Color temperature selectable by 3000K, 4000K, and 5000K
      • CONSTRUCTION
        • IP Rating
          • Ingress protection rating of IP65 for dust and water
        • Cold Weather setting
          • Minimum starting temperature is -40°C (-40°F)
        • Maximum Ambient Temperature
          • Suitable for use in up to 45°C (113°F)
        • Housing
          • Precision die-cast aluminum housing and door frame
        • Mounting
          • Hinged wiring access and conduit entries on the back sides, top, and bottom make installation a snap
        • Lens
          • Polycarbonate lens
        • Green Technology
          • Mercury and UV free. RoHs-compliant components.
        • Finish
          • Formulated for high durability and long-lasting color
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbrisk17-field-adjustable-ultra-economy-wall-pack-entry-light
    • ProduktfamilieExterior Lighting
    • ProduktgruppeWall Pack Lights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-13
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit