Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CURV Field Adjustable Surface Mounted Lighting

CURV Field Adjustable Surface Mounted Lighting

Google-Übersetzung,

HAUPTMERKMALE

  • Oberflächenmontage an Decke oder Wand
  • In mehreren Größen erhältlich: 11", 12", 14", 18" und 19"
  • Vor Ort anpassbare Farbtemperatur nach dem Motto „einstellen und vergessen“
  • Diffuse Linse sorgt für weiches, gleichmäßiges Licht
  • Optionaler Dekorring aus gebürstetem Nickel
  • Ideal für den Einsatz im Gastgewerbe und in Mehrfamilienhäusern
  • Triac und 0-10-V-Dimmoptionen
  • Erhältlich mit integrierten Mikrowellen-Bewegungssensoren
  • Geeignet für Feuchträume
  • 50.000 Stunden Lebensdauer
Spezifikation
    • CONSTRUCTION
      • Product Type: Curve Field-Adjustable Surface mount
      • Fixture Shape: Round
      • Enclosure Material:
        • CRVFAS: Plastic
        • CRVFAD: Metal+plastic
      • Fixture Finish:
        • CRVFAS: White
        • CRVFAD: Brushed Nickel
      • Lens: Polycarbonate
      • Trim Style: Smooth
      • Beam Angle:
        • CRVFAS: 120°
        • CRVFAD: 130°
    • ELECTRICAL
      • THD: ≤20%
      • Power Factor: ≥0.9
      • Input Voltage: 120V, 120V-277V
      • Operating Frequency: 60Hz, 50/60Hz
      • Operating Temperature: -4°F to 104°F (-20°C to 40°C)
      • Note: All values are typical (tolerance +/- 10%)
    • INSTALLATION
      • Mounting: Surface mount directly to junction box
    • COMPLIANCE
      • Safety Listing: UL Listed
      • Environment Rating: Wet
      • IP Rating: IP64
      • Energy Star Compliant: Yes
      • T24 JA8 Compliant: Can be used to conform with the requirements of California Title 24 Part 6
      • FCC: Complies with Part 15 of the FCC Rules.
      • RoHS: Mercury and UV free. RoHS-compliant components.
    • OTHER
      • Warranty: RAB warrants that our LED products will be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from the date of delivery to the end user, including coverage of light output, color stability, driver performance, and fixture finish. RAB’s warranty is subject to all terms and conditions found at rablighting.com/warranty.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercurv-field-adjustable-surface-mounted-lighting
  • ProduktfamilieInterior Lighting
  • ProduktgruppeSurface Mounted Lights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-06
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit