Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CDLED™ - LED Cylinder Lighting
CDLED™ - LED Cylinder Lighting
CDLED™ - LED Cylinder Lighting

    CDLED™ - LED Cylinder Lighting

    Google-Übersetzung,

    Die Zylinderfamilie wurde als Ergänzung zu unseren bestehenden Downlight- und Architekturproduktlinien entwickelt. Die Modelle sind in vier Ausführungen erhältlich: Weiß, Silber und Schwarz (alle matt) passend zu den BOA- und HALV-Familien und Bronze passend zu unserem umfangreichen Portfolio an Außenleuchten.

    CDLEDs sind mit verschiedenen Abstrahlwinkeln und -verteilungen erhältlich und somit die ideale Lösung für Anwendungen, bei denen Downlight-Leistung ohne versenkte Montage erforderlich ist.

    Alle CDLEDs verfügen über eine UL-Zulassung für Feuchträume und sind daher eine hervorragende Option für Anwendungen im Innen- und Außenbereich – von Küchen, Konferenzräumen und Auditorien bis hin zu Eingangsbereichen, Fassaden und Markisen.

    Schlankes, modernes Design in architektonischer Qualität
    • Erhältlich in den Durchmessern 2", 4" und 6" und verschiedenen Strahlwinkeln
    • 3 Montagemöglichkeiten: Wand, Oberfläche oder Pendel
    • Universeller Dimmtreiber (TRIAC, ELV und 0-10 V)
    • Erhältlich in den Ausführungen Schwarz, Silber, Weiß und Bronze
    • 50.000 Stunden LED-Lebensdauer

    Spezifikation
      • UL Listing
        • Suitable for wet locations
      • IESNA LM-79 & IESNA LM-80 Testing
        • RAB LED luminaire and LED components have been tested by an independent laboratory in accordance with IESNA LM-79 and LM-80
      • Lifespan
        • 50,000-hour LED lifespan based on IES LM-80 results and TM-21 calculations
      • LEDs
        • Long-life, high-efficacy, surface-mount LEDs
      • Driver
        • Constant Current, Class 2, 120-277V, 50/60 Hz
          • (10W): 0.10A @ 120V; 0.06A @ 208V; 0.05A @ 240V; 0.05A @ 277V
          • (20W): 0.18A @ 120V; 0.11A @ 208V; 0.10A @ 240V; 0.09A @ 277V
          • (26W): 0.24A @ 120V; 0.14A @ 208V; 0.12A @ 240V; 0.12A @ 277V
          • (40W): 0.30A @ 120V; 0.22A @ 208V; 0.19A @ 240V; 0.14A @ 277V
      • Dimming Driver
        • 0-10V (at 120-277V), TRIAC and ELV (at 120V only).
          • See rablighting.com for dimming compatibility chart.
      • Ambient Operating Temperature
        • -35˚C (-31˚F) to 40˚C (104˚F)
      • Specifications
        • Color Stability: LED color temperature is warrantied to shift no more than 200K in CCT over a 5-year period
        • Lens: Solite® Microprismatic lens (for increased light transmittance and maximum glare control)
        • Reflector: Reflective specular finish optimized for uniform distribution
          • 2" Optics: 20˚, 30˚, 40˚ or Grazer (WW)
          • 4" & 6" Optics: 50˚or 80˚
        • Finish: Formulated for high durability and long-lasting color
      • Green Technology
        • Mercury and UV free. RoHS-compliant components.
      • Warranty
        • RAB warrants that our LED products will be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from the date of delivery to the end user, including coverage of light output, color to all terms and conditions found at rablighting.com/warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerled-cylinder-lighting
    • ProduktfamilieInterior Lighting
    • ProduktgruppeWall Mounted Lights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit