Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lightcloud Sensor LCSENSE/W

Lightcloud Sensor LCSENSE/W

Google-Übersetzung,

LCSENSE/W

  • Passiver Infrarot-Bewegungsmelder mit integrierter Halterung und Zonensteuerung
  • Anwesenheits- und Abwesenheitserkennung mit einstellbarer Empfindlichkeit und Timeouts
  • Umschalten einer Leuchte oder einer ganzen Zone, fest verdrahtet oder per Fernbedienung
  • Unterstützt 0-10-V-Dimmen für LED- und Leuchtstofflampen
  • Einfaches Einrichten von Zeitplänen und Szenen
  • Leistungsmessung und Energiereporting
  • Fernsteuerung über die Lightcloud-Webanwendung
  • Kommuniziert über ein sicheres drahtloses Mesh-Netzwerk – kein Internet erforderlich
  • Geschlossener Kreislauf zur Tageslichtnutzung
Spezifikation
  • Product Details

    Application:

    Standard (8-12 ft mounting height)

    Mounting Type:

    Ceiling/Surface Mount

    Compliance 

    IP Rating:

    Ingress protection rating of IP65 for dust and water

    Electrical :

    Dimming Driver:

    Driver includes dimming control wiring for 0-10V dimming systems. Requires separate 0-10V DC dimming circuit. Can dim as low as 1%. Actual dimming range is defined by driver.

    Installation:

    All Lightcloud components should be installed by a licensed electrician in accordance with local codes.

    Input Voltage:

    120V through 277V

    Frequencies:

    50/60 Hz

    Electrical Ratings:

    20 mA @ 120VAC

    12 mA @ 277VAC

    Load Switching Capacity:

    Incandescent: 220VAC, 13A

    Standard Ballast: 120/277 VAC, 6A/4A

    Electronic Ballast: 277VAC, 12A

    Storage Temperature Range:

    -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

    Sensor Settings

    Detection Range:

    30 ft diameter at 9 ft mounting height

    Construction

    Operating Temperature Range:

    -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)

    Maximum Relative Humidity:

    95%

    Wire Gauge:

    4x 16AWG High-voltage pigtails, stripped

    2x 22AWG Low-voltage pigtails, stripped

    Wireless Range

    Line of Sight:

    1,000 ft

    Obstructions:

    100 ft

    Other

    Warranty:

    10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms. Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing! Upon request, RAB may be able to manufacture this product to be compliant with the Buy American Act (BAA). Please contact customer service to request a quote for the product to be made BAA compliant.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlcsense-w
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeSensors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-10
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Sensoren
  • ETIM-CodeEG000029
  • ETIM-NameLight control
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDimmer switches and controls
  • Klassifizierung26 09 23
  • Format2014TitelLighting Control Devices
  • OmniClassNummer23-29 11 21 15
  • OmniClassTitelInfra Red Security Sensors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit