Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lightcloud Shunt Relay LCSHUNT & LCSHUNT/D10

Lightcloud Shunt Relay LCSHUNT & LCSHUNT/D10

Google-Übersetzung,
  • LED kompatibel
  • 20 A Nennstrom N/O und N/C
  • Wird zum Umgehen von Netzspannungsschaltungen, Anwesenheitssensoren oder Dimmern verwendet
  • Wird auch als Trockenkontakt verwendet, um Relaistafeln oder BMS-Systeme bei Stromunterbrechungen zu benachrichtigen.
  • Integrierter Testschalter und grüne Netzstromanzeige
  • UL924-zertifiziert
Spezifikation
  • Compliance

    UL Listed:

    UL924 Listed

    Electrical

    Installation:

    All Lightcloud components should be installed by a licensed electrician in accordance with local codes.

    Sensing Input:

    120V - 277V

    Load Rating:

    120V - 277V (20A)

    Ballast Load Rating:

    20A (120V - 277V)

    Incandescent Load:

    1800W (120V) / 1500W (277V)

    1200W (120V) / 1500W (277V) - D10 Model

    Load:

    Contact #1 20A (120V-277V)

    Contact #2 1A (30V DC) - D10 Model 

    Installation

    Mounting:

    Universal (flush, panel, fixture or junction box mount)

    Construction

    Rating:

    UL94V-0A

    Shipping Weight:

    12 oz

    Temperature:

    32°F - 140°F (0°C - 60°C)

    Size:

    1.7" x 3" x 1.2" (W x H x D body)

    Other

    Warranty:

    10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.

    Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing! Upon request, RAB may be able to manufacture this product to be compliant with the Buy American Act (BAA). Please contact customer service to request a quote for the product to be made BAA compliant.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlcshunt
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeShunt Relay
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-10
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Weitere elektrische Komponenten
  • ETIM-CodeEG000029
  • ETIM-NameLight control
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDimmer switches and controls
  • Klassifizierung26 09 23
  • Format2014TitelLighting Control Devices
  • OmniClassNummer23-35 43 00
  • OmniClassTitelElectrical Relays

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit