Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Round Drill Poles

Round Drill Poles

Google-Übersetzung,
  • Konzipiert für die Bodenmontage
  • Robuste TGIC-Polyesterbeschichtung
  • Verstärkte Handlöcher mit Erdungsöse und abnehmbarer Abdeckung für einfachen Zugang zur Verkabelung
  • Stangenkappen, Sockelabdeckungen und Bolzen sind separat erhältlich
  • Maßgeschneiderte Fertigung für jeden Anwendungszweck


Farbe: Bronze pulverbeschichtet

Konstruktion: Stahl

CSA-gelistet: Geeignet für feuchte Standorte

Welle: 46.000 psi Mindestausbeute

Grundplatten: 36.000 psi Mindestausbeute

Handlöcher: Verstärkt mit Erdungsöse und abnehmbarer Abdeckung

Spezifikation
    • Compliance

      • CSA Listed
      • Suitable for wet locations
    • Performance


    • Construction

      • Shaft: 46,000 p.s.i. minimum yield
      • Hand Holes: Reinforced with grounding lug and removable cover
      • Base Plates: Slotted base plates 36,000 p.s.i.
      • Color: Bronze powder coating
      • Height: 10ft - 30ft
      • Gauge: 7 or 11
      • Wall Thickness: 1/8"
      • Shaft Size: 4" or 5"
      • Anchor Bolt Templates:
        • WARNING: Template must be printed on 11" x 17" sheet for actual size. CHECK SCALE BEFORE USING.
        • Templates shipped with anchor bolts and available online.
    • Max EPA's/Max Weights

      • 70 MPH: 11.7 ft / 650 lb
      • 80 MPH: 8.5 ft / 595 lb
      • 90 MPH: 6.2 ft / 530 lb
      • 100 MPH: 4.6 ft / 430 lb
      • 110 MPH: 3.4 ft / 325 lb
      • 120 MPH: 2.5 ft / 295 lb
      • 130 MPH: 1.8 ft / 220 lb
      • 140 MPH: 1.3 ft / 200 lb
      • 150 MPH: 0.8 ft / 165 lb
    • Accessories

      • Base/Cap: BCK-R4
      • Anchor Bolts: BOLT4/11
    • Other

      • Terms of Sale: Pole Terms of Sale is available online.
      • Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing! Upon request, RAB may be able to manufacture this product to be compliant with the Buy American Act (BAA). Please contact customer service to request a quote for the product to be made BAA compliant.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerround-drill-poles
  • ProduktfamiliePoles
  • ProduktgruppeRound Drilled
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • ETIM-CodeEC000061
  • ETIM-NameLight pole
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting columns, brackets and bollards
  • Klassifizierung26 56 13
  • Format2014TitelLighting Poles and Standards
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 13
  • OmniClassTitelLighting Poles

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit