Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada Tec 500 Waschtisch-Thermostatarmatur
RADA

Rada Tec 500 Waschtisch-Thermostatarmatur

EIGENSCHAFTEN Optoelektronische Thermostatarmatur für Waschtische Stromversorgung über 6V Lithium-Batterie Automatische Abschaltung bei niedriger Batteriespannung Hygienespülfunktion alle 72h für 30 Sekunden Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar BESCHREIBUNG Elektronische Thermostat-Waschtischarmatur mit Infrarotsensor, mit Thermostat für individuelle Temperaturwahl und automatischer programmierbarer Hygienespülfunktion, mit Batterie 6 V Typ CRP2
Spezifikation
  • • Armaturenkörper Messing, verchromt • Interne Bauteile: Edelstahl, Messing, ABS-Kunststoff • Anschlüsse: S-Anschlüsse DN15 ½” Außengewinde • Kaltwasser: 1 - 20 °C • Heißwasser: bis max. 70 °C • Minimaler Leitungsdruck: 0,5 bar • Maximaler Leitungsdruck: 5 bar • Maximaler statischer Druck: 8 bar • Volumenstrom: 6 l/min bei 3 bar • Laufzeit: einstellbar, 3 - 80 Sekunden • Antiblockierzeit: entspricht der eingestellten Laufzeit • Hygienespülung: 72 Stunden nach der letzten Benutzung für die Dauer von 30 Sekunden (mit Handprogrammiereränderbar) • Stromversorgung: Batterie 6 V Lithium-Batterie Typ CRP2 • Magnetventil: IP45 • Elektronik: IP45
Technische Spezifikation
  • Referenznummer21930054
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWashstand
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Deutschland
Niederlande
Vereinigtes Königreich