Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada Mini Untertisch-Thermostat
RADA

Rada Mini Untertisch-Thermostat

EIGENSCHAFTEN Untertisch-Thermostat für Waschtische Mit Temperatursperre bei 38°C Komplett mit T-Stück und Flexschlauch Mit Legio-Spezialgriff zur Durchführung manueller, thermischer Desinfektionen BESCHREIBUNG Untertisch-Thermostatarmatur für die Montage auf dem Eckventil, Temperatursperre bei 38°C und speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen
Spezifikation
  • • Heißwasser: 3/8”, DN10 IG • Kaltwasser: 3/8”, DN10 AG • Mischwasser: 3/8”, DN10 AG • Betriebsdruck: 0,1 - 5 bar • Kaltwassertemperatur: 1 - 20 °C • Heißwassertemperatur: mindestens 5 °C > Mischwassertemp. Empfohlen 55 - 65°C. Maximal 75°C • Armaturenkörper: Messing, verchromt • Temperaturreguliergriff: Metallguss, verchromt
Technische Spezifikation
  • Referenznummer21930084
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWashstand
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit