Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada 9000 HPM
RADA

Rada 9000 HPM

EIGENSCHAFTEN Thermostat-Waschtischarmatur Einstellbare Höchsttemperatur Betätigungsgriffe aus verchromtem Messing Mit flexiblen Anschlussschläuchen, Rückschlagventilen und Filtern Mit speziellem Temperaturgriff zur manuellen Durchführung thermsicher Desinfektionen Zusätzliche Bedienhebel an den Reguliergriffen für einfache Bedienung BESCHREIBUNG Waschtisch-Thermostatarmatur mit schwenkbarem Auslauf, Temperatursperre bei 38°C, Exzenter-Ablaufgarnitur und speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen
Spezifikation
  • • Anschlüsse: Eingänge: 3/8”, DN10 Überwurfmuttern mit Flexschläuchen • Betriebsdruck: 0,5 - 5 bar • Ausladung: 118 mm (9000 HPM). 218 mm (9006 HPM) • Auslaufhöhe: 187 mm (9000 HPM). 237 mm (9006 HPM) • Volumenstrom: max. 18 l/min bei 3 bar
Technische Spezifikation
  • Referenznummer21930472
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWashstand
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit