Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada 9008 HPM
RADA

Rada 9008 HPM

EIGENSCHAFTEN Thermostat-Waschtischaramtur Einstellbare Höchsttemperatur Betätigungsgriffe aus verchromtem Messing Mit flexiblen Anschlussschläuchen, Rückschlagventilen und Filtern Mit speziellem Temperaturgriff zur manuellen Durchführung thermsicher Desinfektionen Zusätzliche Bedienhebel an den Reguliergriffen für einfache Bedienung BESCHREIBUNG Waschtisch-Thermostatarmatur mit schwenkbarem Auslauf, Temperatursperre bei 38°C, Exzenter-Ablaufgarnitur und speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen
Spezifikation
  • • Eingänge: ½” DN15 AG S-Anschlüsse mit Absperrventilen und Rosetten • Stichmaß: 150 ±25 mm • Betriebsdruck: 0,5 - 5 bar • Ausladung: 200 oder 150 mm • Volumenstrom: max. 18 l/min bei 3 bar
Technische Spezifikation
  • Referenznummer21930477
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWashstand
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Deutschland
Niederlande
Vereinigtes Königreich