Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RADA INTELLIGENT CARE - MX1 60UK
RADA
Archiviert

RADA INTELLIGENT CARE - MX1 60UK

Intelligent thermostatic basin tap with non-touch flow (IR) and temperature (capacitive) controls. Features and benefits: Check valve/filter unit. Programmable temperatures and run time. Automated blend duty flush and cold flush. Thermal disinfection. Non Touch IR flow control. Non Touch capacitive temperature control. Brass valve engine (no plastics). Integral smooth bore copper outlet pipe. Open bore flow insert, removable for easy cleaning. Copper inlet tails. High internal valve flow velocity. Air tested at factory. Programmable duty flushing / Thermal disinfection. Integral 12 month data log. Networkable using modbus RTU over RS485. HTM04-01 Compliant. Programming: Programming via Rada App using iOS tablet over Bluetooth. Blend Duty Flushing: Operating modes: Off, Standard, Smart. Activation time: Real time scheduling (hours/minutes). Interval period: 1 hour - 1 Week. Flush duration: 1 seconds - 25 minutes. Set temperature: Programmable. Cold Only Flushing: Activation time: Real time scheduling (hours/minutes). Interval period: 1 hour -1 Week. Flush duration: 5 seconds - 10 minutes. Thermal Disinfection: Operating modes: Off, Standard, Exponential. Flush duration: 1 - 30 minutes. Minimum temperature: Programmable.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerIC-MX160UK
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeTaps & Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)8
  • Breite (mm)26.2
  • Tiefe (mm)19.9
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit