Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada T4 100 Timed Flow Pillar Tap
RADA

Rada T4 100 Timed Flow Pillar Tap

Google-Übersetzung,
Eine stoßfreie, zeitgesteuerte Waschtischarmatur mit einstellbarer Durchflussmenge und Zeitschaltuhr. Die Durchflussdauer kann zwischen 5 und 20 Sekunden eingestellt werden, wobei auch die Durchflussmenge reguliert werden kann. Merkmale: Modernes Design. Wartungsfreundlich dank einteiliger Kartusche. Energie- und wassersparend durch einstellbare Durchflussmenge und Zeitschaltuhr. Stoßfreie Bedienung.
Spezifikation
  • Product Reference

    Rada T4 100 Timed Flow Pillar Tap Cold (2.1762.081)

    Rada T4 100 Timed Flow Pillar Tap Hot (2.1762.080)

    Standard product features

    Material:

    Body and push button: Chrome plated brass.

    Connection:

    Inlet: ½” BSP male parallel thread (to BS 2779), suitable for standard end feed tap connector.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 1/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Temperature range:

    80°C maximum water temperature. For safety reasons it is recommended that the hot maximum temperature used for hand washing be pre-set at 40°C using a Rada/ Meynell Thermostatic Mixing Valve. Consult manufacturer's literature for more information.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRada-T4-100-Timed-Flow-Pillar-Tap
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeTaps & Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_99
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin thermostatic water supply sets

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Deutschland
Niederlande
Vereinigtes Königreich