Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada Sense - Bath T3
RADA

Rada Sense - Bath T3

Google-Übersetzung,
Verborgenes digitales Mischventil für die Badfüllung mit berührungsloser Durchfluss- und Temperaturregelung, programmierbaren Maximal-, Minimal- und Standardtemperaturen, Pflichtspülung und thermischer Desinfektion mit Datenprotokollierungsfunktionen. Benötigt separaten Auslauf, siehe ergänzende Produkte. Ein digitales Mischventil mit programmierbaren Maximal-, Minimal- und Standardtemperaturen, Pflichtspülung und thermischer Desinfektion mit Datenprotokollierungsfunktionen.
Spezifikation
  • Product Reference

    Rada Bath T3 (1.1503.698)

    Rada Bath Kit T3 (1.1503.722)

    Standard product features

    Bath T3:

    A concealed digital mixing valve for baths, supplied complete with programmable software, power supply, check valves and strainers.

    The system incorporates a wall mounted control panel offering infra-red 'no-touch' controls for flow and temperature adjustment and programmable timed flow control.

    Bath Kit T3:

    Specification as above but with wall mounted bath spout with 150 mm throw.

    Operation:

    • Temperature selector: Full 'no-touch' temperature control.

    • Flow control: No-touch on/off.

    A Pocket PC is required to adjust factory settings, retrieve data, configure duty flush and disinfection cycles. The programmer software supplied is designed to run on Microsoft Pocket PC 2002 and Microsoft Windows Mobile (for pocket PC's).

    Materials:

    • Control panel cover: Chrome plated ABS.

    • Mixing unit enclosure: PC/ABS.

    • Integral components: DZR brass, stainless steel and engineering plastic.

    Temperature range:

    • Factory pre-set Minimum temperature: 30°C.

    • Factory pre-set maximum temperature: 44°C.

    • Default temperature: 40°C.

    • Minimum blend temperature differential from hot supply: 2°C.

    • Optimum thermostatic control range: 30°C to 50°C.

    • Cold water range: 1°C to 20°C.

    • Hot water range: 50°C to 65°C (85°C during disinfection).

    Programmable temperature range:

    • Minimum temperature: 30°C to 47°C.

    • Maximum temperature: 33°C to 50°C.

    • Default temperature: 30°C to 50°C.

    Pressure:

    • Minimum static pressure: 10 bar.

    • Minimum pressure loss: 0.2 bar.

    • Hot and cold pressure should be nominally equal. (Maximum differential either way 3:1).

    Flow rate:

    • Minimum flow rate: 9 litres/minute.

    Environment:

    • Ambient temperature: 1°C to 40°C.

    • Maximum relative humidity: 95% non-condensing.

    IP rating:

    • Control panel: IP47.

    • Overall valve enclosure: IP24.

    • Electronics compartment: IP45.

    • PSU: IP45.

    Electrical:

    • Supply voltage: 100-240V RMS 50-60Hz.

    • Maximum load: 20W at 12V DC.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRada-Sense---Bath-T3
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBaths & Spas
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialPC/ABS
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungThermostatic mixing valves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit