Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada Sense - Washbasin T3
RADA

Rada Sense - Washbasin T3

Google-Übersetzung,
Verdecktes digitales Mischventil für Waschbecken mit berührungsloser Durchfluss- und Temperaturregelung, programmierbaren Maximal-, Minimal- und Standardtemperaturen, Pflichtspülung und thermischer Desinfektion mit Datenprotokollierungsfunktionen. Benötigt separaten Auslauf, siehe ergänzende Produkte. Ein digitales Mischventil mit programmierbaren Maximal-, Minimal- und Standardtemperaturen, Pflichtspülung und thermischer Desinfektion mit Datenprotokollierungsfunktionen.
Spezifikation
  • Product Reference

    Rada Washbasin T3 (1.1503.678)

    Rada Washbasin Kit T3 (1.1503.702)

    Standard product features

    Washbasin T3:

    A concealed digital mixing valve for washbasins, supplied complete with programmable software, power supply, check valves and strainers.

    The system incorporates a wall mounted control panel offering infra-red 'no-touch' controls for flow and temperature adjustment and programmable timed flow control.

    Washbasin Kit T3:

    Specification as above but with wall mounted spout with 150 mm throw, supplied with a 5 litres/minute flow regulator.

    Operation:

    • Temperature selector: Full 'no-touch' temperature control.

    • Flow control: No-touch on/off.

    A Pocket PC is required to adjust factory settings, retrieve data, configure duty flush and disinfection cycles. The programmer software supplied is designed to run on Microsoft Pocket PC 2002 and Microsoft Windows Mobile (for pocket PC's).

    Materials:

    • Control panel cover: Chrome plated ABS.

    • Mixing unit enclosure: PC/ABS.

    • Integral components: DZR brass, stainless steel and engineering plastic.

    Temperature Range

    • Factory pre-set minimum temperature: 30ºC.

    • Factory pre-set maximum temperature: 41ºC.

    • Default temperature: 38ºC.

    • Minimum blend temperature differential from hot supply: 2ºC.

    • Optimum thermostatic control range: 30ºC to 50ºC.

    • Cold water range: 1ºC to 20ºC.

    • Hot water range: 50ºC to 65ºC (85ºC during disinfection).

    Programmable Temperature Range

    • Minimum temperature: 30ºC to 47ºC.

    • Maximum temperature: 33ºC to 50ºC.

    • Default temperature: 30ºC to 50ºC.

    Pressure:

    • Maximum static pressure: 10 bar.

    • Minimum pressure loss: 0.2 bar.

    • Hot and cold pressure should be nominally equal. (Maximum differential either way 3:1).

    Flow rate:

    • Minimum flow rate: <5 bar: maintained pressure 4 litres/minute.

    • >5 bar: maintained pressure 6 litres/minute.

    Environment:

    • Ambient temperature: 1°C to 40°C.

    • Maximum relative humidity: 95% non-condensing.

    IP rating:

    • Control panel: IP47.

    • Overall valve enclosure: IP24.

    • Electronics compartment: IP45.

    • PSU: IP45.

    Electrical:

    • Supply voltage: 100-240V RMS 50-60Hz

    • Maximum load: 20W at 12V DC.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRada-Sense---Washbasin-T3
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWash Basins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialPC/ABS
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungThermostatic mixing valves
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit